Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Werkzeugmaschine ist die Mutter aller Maschinen und grundlegend für z.B. die Automobilfertigung oder die Smart Phone Produktion. Der Aufbau der Werkzeugmaschine kann von der Drehbank, der CNC Maschine, über das Bearbeitungszentrum bis hin zur Fertigungslinie mit Automatisierung sehr komplex sein. Das Ziel ist es mit Hilfe von Werkzeugen teils komplexe Werkstücke zu fertigen. Mit dem Automatisierungsgrad steigen auch die Einsatzmöglichkeiten für igus motion plastics. Von der Energiekette, über bewegte chainflex Leitungen bis hin zu drytech Gleitlagern kommen alle Produktgruppen in der Werkzeugmaschine zum Einsatz. Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 nimmt immer konkrete Formen an. Dank igus smart plastics wird die Werkzeugmaschine 4.0 für Werkzeugmaschinenhersteller zur Realität. Immer mit dem Ziel Kosten zu senken und die Technik zu verbessern.
Servoleitungsserie passend zu Fanuc-Antrieben
CFX-Schellen mit Pneumatik-Doppelwannen
Eigene Roboterkinematik durch vollintegrierte Einzelgelenke
Neugierig auf weitere Innovationen? Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht.
Intelligente e-ketten, Leitungen oder Gleit- und Linearlager, melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse.
Ihre Vorteile
Bei diesem Motorenhersteller kommen Energieketten und eine Abriebüberwachung zum Einsatz. Sensoren erfassen im laufenden Betrieb den Verschleiß der Ketten und geben rechtzeitig Alarm, sobald eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist.
Entdecken Sie in über 40 Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und Lagerprodukte in CNC-Maschinen bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen. Hier galt es Herausforderungen wie Späneflug, enge Bauräume, Dauerbetrieb der Anlagen oder eine schnelle und einfache Montage unter Zeitdruck zu bewältigen.
Schwingungen in Komponenten von Werkzeugmaschinen können dazu führen, dass die Maschinen nicht mehr präzise arbeiten, die Qualität der Werkstücke sinkt und die Maschinenkomponenten schneller verschleißen. Energieketten, die "Nabelschnüre" der modernen Werkzeugmaschine, können ein mögliche Problemquelle sein. Um ihre Laufruhe zu verbessern, braucht es innovative Lösungen …
Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.
Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Welche Systeme bietet igus für die X-Achse der Werkzeugmaschine? Mit welcher Energiekette kann ich Montagezeit einsparen? Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Werkzeugmaschinen finden Sie im igus Blog.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr