Application
La société QX Robotics s'est spécialisée dans la fabrication de tout petits distributeurs de médicaments. Ce type de distributeur automatique contient un choix de médicaments pertinents pour la région où il se trouve. La distribution de ces médicaments est assurée par une pince à ventouse et un robot à portique.
Le problème :
Ces distributeurs automatiques ont pour but d'assurer un approvisionnement optimal en médicaments à des endroits très fréquentés ou à des endroits très reculés du monde. La résistance aux influences extérieures des composants utilisés permet de garantir un approvisionnement ininterrompu.
La solution
La distribution automatisée de médicaments permet aux gens d'avoir accès à des médicaments quand ils en ont besoin. Le système contribue à assurer un approvisionnement à la demande, indépendant des heures d'ouverture. Le portique cartésien 3 axes utilisé se saisit des plaquettes de médicaments sous emballage-coque à l'aide d'une pince à ventouse et les guide vers la trappe de sortie.