Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Câbles pour applications en mouvement : chainflex®


Savoir-faire

Augmenter la durée de vie, baisser les coûts


Informations sur les câbles chainflex®

J'ai des doutes quant aux bons câbles pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations sur la structure, sur le blindage, etc.


Plus d'informations sur chainflex
Pourquoi chainflex® ?

Je connais les spécifications techniques de mon câble et je suis à la recherche du câble le plus économique qui conviendrait à mon application.

Pourquoi chainflex ?

Outils

Améliorer la technicité, baisser les coûts


Configurateurs de câbles chainflex®

Je connais les variables de mon application et aimerais chercher et configurer mes câbles en toute tranquillité en ligne.


Outils en ligne
Câbles chainflex® dans la boutique en ligne

Je veux réduire mes coûts et je connais les spécifications techniques de mon câble. J'aimerais maintenant trouver le câble le plus économique pour le faire.

Faire des économies avec chainflex


 
Le meilleur rapport TECHNICITÉ-prix

Bilan prix et garantie pour câbles en provenance directe du fabricant

Avec les câbles chainflex de la société igus, économisez jusqu'à 64,7 % avec la même durée de vie ou une durée de vie supérieure. Nous appliquons pour cela notre garantie de 36 mois.Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Demander un comparatif prix

Nouveautés igus® 2020 : L'Ethernet à paire simple (SPE) étendu aux chaînes porte-câbles

Le câble bus chainflex® PUR en technologie SPE, l'une des nombreuses innovations câbles

Câble chainflex SPE

Améliorer la technicité :

  • Communication Ethernet uniforme possible, y compris le  dernier mètre de l'armoire électrique à la machine
  • Câble plus fin  par rapport à un câble  CAT5e (-25%) pour un même débit
Baisser les coûts :
  • Gain de place possible de 25% par rapport au câble CFBUS.PUR.045
  • Economies de 20% par rapport au câble CAT5e à 4 paires


Questions souvent posées


Qu'entend-on par câbles chainflex pour les mouvements ?

Nos câbles remplissent tous les critères actuellement en vigueur pour ROHS-II et REACH ainsi que toutes les normes en matière de compatibilité électromagnétique. Ils sont certifiés UL, DNVGL, EAC, CTP et CE ainsi qu'homologués et certifiés pour l'emploi dans des systèmes répondant à EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet  et Interbus.
 
Notre vaste gamme de types de câbles avec des gaines en différents matériaux offre une grande sécurité face aux défaillances dans les chaînes porte-câbles. Les câbles chainflex sont capables de faire face à des vitesses et des accélérations très élevées, à des courses longues et à des influences extérieures extrêmement difficiles dans des applications très variées.


Quels avantages offrent nos câbles ?

  • 25 ans d'expérience, 36 mois de garantie
  • Test des câbles dans notre propre laboratoire de 3.800 mètres carrés, 125 systèmes de tests, plus de 800 tests effectués simultanément
  • Plus grande gamme avec plus de 1.400 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement
  • Durée de vie calculable et configurable
  • Livraison sur stock, à partir de 1 m de longueur, en 24h
  • Câbles pour tous les types de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse 
  • Echantillons gratuits
  • Gain de temps de 50% au dénudage avec la technologie CFRIP unique en son genre



Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients


readycable

Câbles confectionnés readycable®

Plus de frais de process avec les readycables prêts à raccorder pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.

Câbles prêts à raccorder

readychain

Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder readychain®

Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins avec les readychain igus prêtes à raccorder.

Guidages de l'énergie prêts à l'emploi

Plus d´informations sur les câbles chainflex

3.800 m² consacrés aux tests

Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.

Catalogue chainflex

chainflex tient le coup : n° 1 mondial pour les tests de câbles.
 Télécharger le catalogue en ligne ici


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24