My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cables para aplicaciones en movimiento: chainflex®

Tienda

Cables chainflex® de igus® en la tienda online

Estoy familiarizado con los cables chainflex de igus y conozco las propiedades y los radios de curvatura requeridos para mis cables.

Tienda online

Herramientas

Configuradores para los cables chainflex®

Conozco las variables de mi aplicación y me gustaría buscar y configurar mis cables online.

Herramientas online

Conocimientos técnicos

Tengo dudas sobre los cables adecuados para mi aplicación y necesito más información sobre la estructura, el apantallamiento, etc.

Más información sobre los cables chainflex

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Me gustaría ahorrar costes y saber los requisitos técnicos de mi cable. Ahora quiero encontrar el cable más económico.

Ahorre con chainflex


 
La mejor relación calidad-precio

Comparativa de precios y garantía para cables directos del fabricante

Con los cables chainflex de igus puede reducir los costes hasta un 64,7 % con la misma vida útil o incluso superior. En igus le ofrecemos una garantía de 36 meses.Nuestra misión: reducir costes y mejorar su tecnología.

Solicitar una comparativa de precios

Novedades igus® 2020: chainflex® CASE – ship’n store de igus

Reduzca los costes de entrega, el espacio de almacenamiento y el proceso de solicitud de pedido

chainflex Case

Mejora tecnológica:

  • La etiqueta con el código QR que lleva hasta la página del producto hace que la solicitud de pedido sea un 60 % más rápida.
  • Simplemente tire del cable sin enredos
  • Almacenamiento simplificado: apile hasta tres cajas directamente en el lugar de uso
Reducción de costes:
  • Ahorro del 84 % en gastos de envío con el envío estándar de UPS
  • Entrega en 1-2 días laborables con UPS estándar
  • No es necesario ningún sistema de almacenamiento ni de desenrollado


Preguntas frecuentes


¿Qué son los cables chainflex para aplicaciones en movimiento?

Nuestros cables cumplen todos los criterios actualmente aplicables para ROHS-II y REACH, así como todos los estándares de compatibilidad electromagnética. Cuentan con las certificaciones UL, DNVGL, EAC, CTP y CE, así como con las homologaciones y certificaciones para su uso en sistemas que cumplan los estándares EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet  e Interbus.

Nuestra amplia gama de cables con revestimientos de diferentes materiales ofrece un alto grado de seguridad contra los fallos en las cadenas portacables. Los cables chainflex son capaces de soportar velocidades y aceleraciones muy elevadas, largos recorridos e inclemencias meteorológicas extremadamente difíciles en una amplia variedad de aplicaciones.


¿Qué ventajas ofrecen nuestros cables?

  • 25 años de experiencia, 36 meses de garantía
  • Pruebas de cables en nuestro propio laboratorio de 3.800 m², 125 bancos de prueba y más de 800 pruebas simultáneas
  • La mayor gama con 1.354 tipos de cables híbridos, de datos, de bus, de control y de accionamiento
  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibilidad en stock, a partir de 1 m de longitud, en 24 h
  • Cables para todos tipos de movimiento: horizontales, verticales, de torsión, con altas velocidades 
  • Muestras gratuitas
  • Reducción del 50 % del tiempo de desforrado gracias a la tecnología única CFRIP



Sensor para cables inteligentes | isense CF.P

Este sensor tiene afinidad por los cables

Los cables del interior de una cadena portacables requieren una inspección intensiva: 

  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables
  • Los datos se almacenan en una tarjeta SD, lo que permite su posterior lectura y análisis


Ejemplos de aplicaciones realizadas por nuestros clientes


readycable

cables confeccionados readycable®

No más costes de proceso con los cables readycable confeccionados listos para conectar para su uso en cadenas portacables.

Cables listos para conectar

readychain

Cadenas portacables listas para conectar

Hasta un 95% menos de tiempo de montaje con las cadenas portacables readychain listas para instalar.

Sistemas de suministro de energía confeccionados listos para conectar

Más información sobre los cables chainflex

3.800 m² dedicados a pruebas

Seguridad frente a fallos garantizada con dos mil millones de ciclos de pruebas anuales.

Catálogo chainflex

chainflex® funciona: líder mundial en pruebas de cables.
 


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h