My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Cables a prueba de fallos para aplicaciones dinámicas
en cadenas portacables


Ir a la tienda en línea

chainflex® dura: 36 meses de garantía

Los cables para cadenas portacables o aplicaciones robóticas deben contar con unas características especiales que ofrezcan un funcionamiento fiable durante un largo periodo de tiempo ante elevados números de ciclos, altas velocidades y aceleraciones, y unas condiciones ambientales exigentes. La gama de productos chainflex® de igus® incluye todo tipo de cables: cables de mando, cables de servo, cables de potencia, cables para robots, cables de bus, cables de datos, cables de encoder y cables de fibra óptica.

 

El nº 1 en gamas de productos, tests y garantías

Con 25 años de experiencia y 36 meses de garantía

Probados en nuestro laboratorio de 2.750 m² con 125 sistemas de prueba y más de 600 tests simultáneos

La mayor gama con 1.354 cables híbridos, de datos, de bus, de mando y de accionamiento

Vida útil configurable y calculable

Disponibles desde almacén, desde 1 m de longitud y en 24 horas

Cables para todos los movimientos: horizontales, verticales, de torsión, con altas velocidades, etc., y para diferentes entornos: con aceites o refrigerantes, para salas blancas, con temperaturas extremas, etc.

Muestras gratis disponibles

Reducción del 50 % de tiempo del desforrado gracias a la tecnología única CFRIP

Cable de mando  
Cables de control

Radio de flexión hasta 4 x d

Apantallado / sin apantallar

Materiales de revestimiento: PVC, PUR o TPE

Cables de bus/ethernet  
Cables de bus/ethernet

Radio de flexión hasta 10 x d

Material de revestimiento: TPE

Cables de servo  
Cables de servo

Radio de flexión hasta 7,5 x d

Apantallamiento total con un ángulo de trenzado optimizado

Materiales de revestimiento: PVC o PUR

Tienda online

Tienda  

Cables de mando, de datos, de bus, de fibra óptica, de servo, de potencia y
para sistemas de medición

Más información sobre cables flexibles

Novedades 2018  
Novedades 2018

Cable ethernet de alta calidad hasta CAT6 para los radios más pequeños, requisitos más exigentes y muchos más parámetros.

Cables chainflex® en un banco de pruebas de igus®  
¡Probado en un área de 2.750 m²!

Seguridad frente a fallos garantizada con dos mil millones de ciclos de pruebas anuales.

Ejemplos de aplicación

Máquina «pick and place»

Los sistemas de cadenas portacables confeccionados y los cables especiales chainflex® aseguran una fiabilidad operacional para estas máquinas «pick and place». Se requiere 400 millones de carreras, lo que corresponde aproximadamente a siete años de funcionamiento continuo.


Más información

Centros de mecanizado grandes

Los cables de sistema de medición chainflex® aseguran un funcionamiento sin fallos durante mucho tiempo en estos centros de mecanizado grandes.


Más información

Ingeniería mecánica

Los cables de fibra óptica sin metales de igus® se usan en instalaciones de almacenamiento de medicamentos automatizadas porque transportan gran cantidad de datos rápidamente y sin errores durante años.


Más información

Descargador de barcos

Cada descargador de barcos tiene una carrera de 441 m y reduce las fuerzas de tracción en un 75 %.


Más información

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h