My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Cable de bus CAN para aplicaciones en movimiento

Reducir las paradas no planificadas con los cables de bus CAN

El sistema de bus CAN (Controller Area Network) es un sistema de bus de campo desarrollado por Bosch que se introdujo en 1986 junto con Intel. El objetivo era reducir el número de haces de cables en el coche y reducir los costes y el peso. A lo largo del tiempo se han establecido diferentes protocolos CAN, especialmente en áreas de importancia en términos de seguridad. El protocolo CANopen se introdujo en 1994 para la tecnología de automatización, también bajo la tutela de Bosch.
 
Áreas de aplicación de los cables de bus CAN

El protocolo de bus CAN se utiliza principalmente para la automatización. Los sistemas de bus CAN también pueden encontrarse en vehículos industriales como montacargas o plataformas elevadoras.

Cables igus para aplicaciones de bus CAN Para aplicaciones en cadenas portacables, sin embargo, es necesario utilizar cables de bus CAN con filamentos finos. También es necesario utilizar una estructura de cable adecuada para aplicaciones en cadenas portacables, de manera que la transmisión de datos siga estando asegurada incluso después de años. Por esta razón, los cables chainflex se han establecido en particular para instalaciones y máquinas como robots, máquinas de envasado y embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
 
La gama de cables chainflex ofrece una amplia variedad de cables de bus CAN. La gama incluye 13 tipos de cables de bus CAN de 7 familias de cables para diferentes ámbitos de uso. Todos los cables de bus CAN chainflex han sido desarrollados para el movimiento constante de las cadenas portacables. Dependiendo de los requisitos, el cliente puede elegir cables con revestimiento exterior de PVC, PUR o TPE. Las diferentes series de cables de bus ofrecen diferentes niveles de rendimiento y, por lo tanto, es posible elegir el cable con la mayor vida útil para cada ámbito de aplicación. Todos los cables de bus CAN chainflex® tienen algo en común: todos están sujetos a los mismos criterios de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la serie CF888 o de un cable para las más altas exigencias y radios de curvatura extremadamente pequeños, como es el caso de la serie CFBUS.LB. igus ofrece una garantía de funcionamiento de 36 meses para todos sus cables de bus CAN chainflex con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos.
 
Longitudes de transmisión A menudo se presta muy poca atención a la longitud máxima de transmisión de los cables de bus. En general, hay que tener cuidado, ya que la longitud máxima de transmisión depende en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una atenuación más baja que un cable flexible que ha sido diseñado para un movimiento constante. Por lo tanto, la longitud de transmisión es menor que la de un cable para instalación fija.
 
Dependiendo de la serie, los cables de bus CAN chainflex están diseñados mecánicamente para recorridos de hasta 400 m o incluso más, pero el rendimiento del sistema de bus disminuye a medida que aumenta la longitud del cable. En una instalación fija, se puede lograr una longitud total de hasta 500 m con cables de cobre. Sin embargo, la velocidad máxima de transmisión es de solo 125 kbit/s, mientras que, con una longitud de cable de 40 m, todavía puede alcanzar 1 Mbit/s. Sin embargo, nuestra experiencia con los cables de bus CAN altamente flexibles para cadenas portacables demuestra que las longitudes de los cables pueden ser considerablemente más cortas. Un cable de bus CAN en movimiento puede tener hasta 50 m de longitud, dependiendo de la velocidad de transmisión. Sin embargo, esta longitud puede variar según las condiciones ambientales y las especificaciones de la aplicación.

Por metros o confeccionados

Los cables de bus CAN chainflex se pueden pedir por metros en una bobina o corona, a partir de 1 m de longitud, sin costes por corte ni recargos por pequeñas cantidades. igus también ofrece estos cables como cables readycable completamente confeccionados. Por lo tanto, cada cable de bus chainflex también puede pedirse como una solución lista para instalar en la longitud deseada y a partir de una unidad. En la tienda online de cables confeccionados readycable se pueden seleccionar diferentes tipos de cables y conectores. Una función de filtro le ayudará a elegir el cable adecuado.

Cables de bus CAN por metros

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h