Integrierbar in alle e-ketten® mit KMA-Anschlusselement und C-Profil-Option
Gute Lesbarkeit der Art. Nr. und seitliche Kennzeichnung der korrekten Einbaurichtung
Reduzierte Bauhöhe durch optimale Gehäusehöhe (im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen um bis zu 15 mm)
Raum- und zeitsparende Montage
Liefermöglichkeit für komplette Systeme mit Leitungen und montierter Zugentlastung
Verbesserter Fuß zum leichteren Montieren auf dem C-Profil
Montagefreundlich durch Gewindestifte, die mit Innensechskant verschraubt werden
Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendungen durch verbesserte Druckelemente: Optimierte Doppelwannen, unverlierbar durch Haltenasen
Die lange Auflagefläche der Druckelemente verbessert die Stabilität der Bügelschelle
Die hohe Eigensteifigkeit der Druckelemente erhöht erheblich die Betriebssicherheit
Integrierte Rippen an den Druckelementen - kein Lösen der Leitung aus der Zugentlastung
Optional: CFXL Bügelschellen mit erhöhter Haltekraft für Heavy-Duty-Anwendungen (CFXL-Bügelschellen werden immer vor der e-kette® montiert - NICHT in KMA-Anschlusselemente mit C-Profil-Aufnahmemöglichkeit integrierbar!)