Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unterschiedliche Branchen erfordern unterschiedliche Lösungen. Ob im Maschinenbau, bei Automobilherstellern, in der Intralogistik, im Reinraum oder 3D-Druck: igus bietet maßgeschneiderte Hilfestellung für spezielle Anwendungen. Für viele Branchen verfügt igus über langjährige Erfahrung und spezielle Ansprechpartner. Die nachfolgende Übersicht ist nur ein Auszug. Sollte Ihre Branche nicht dabei sein, lassen Sie es uns wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Komponenten oder einbaufertige Systemlösungen für den 3D-Druckerbau – schmiermittelfrei, langlebig und passend für jeden Bauraum
Wartungsarm, leicht uns robust: Kunststoffprodukte für spezielle Anwendungsfälle in Luftfahrt, Raumfahrt und Flughafenausrüstung
Lösungen für raue Bedingungen wie Schmutz, Stöße und hohe Kantenlasten: mit schmierfreien Kunststoff-Gleitlagern bis zu 8-mal höhere Standzeiten erreichen
100% schmiermittelfrei, leise und langlebig: Gleitlager, Linearführungen, Energieketten und Antriebsmodule für vollautomatisierte Systeme
Leise und leicht: Polymer-Gleitlager und ‑Energieketten in Automobilen | Sicher und kompakt: 3D-Energieführungen in der Automobilproduktion
Polymer-Bauteile für den Personen- und Gütertransport: belastbar, witterungsbeständig und brandsicher nach EN 45545 und NFPA 130
Extrem belastbar und unempfindlich gegen Vibrationen, Kälte, Hitze, Schmutz: Energieführungen und Lagertechnik für Bagger, Bohrgeräte und Co.
Passgenaue, modulare Lösungen für eine zuverlässige und wartungsarme Energiezuführung in Baustoffproduktionsanlagen
Unempfindlich gegen Bestäubungspulver und Papierstaub, laufruhig und günstig: motion plastics für den Einsatz in Druckanlagen
Für 6-Achsen Roboter-Anwendungen.
Langlebig bei Schmutz, Wind und starken Temperaturschwankungen: Sichere Lagertechnik und Energiezuführung für Solar- und Windkraftanlagen.
Trockenlaufende Kunststoff- statt Metallager mit Schmierung:
40 % Kosten, 80 % Gewicht und 100 % Wartung sparen
Polymer-Gelenklager für den Einsatz an Innen- und Außenfassaden: leicht, günstig und langlebig bei jeder Witterung
Wartungsfreie und beständige Gleitlager, Gelenklager und Linearführungen für Pumpen, Ventile und Armaturen
Stillstandzeiten vermeiden mit langlebigen Lösungen für Gabelstapler, Industrieschlepper und fahrerlose Transportsysteme
Saubere und FDA-konforme Maschinenkomponenten für Getränkemaschinen
Temperatur- und splitterfest, schnell montiert, langlebig: Energieführungen, Spezialleitungen und Lagertechnik für die Glasproduktion und ‑bearbeitung
Energieführungslösungen und Leitungen für Indoor- und Brückenkrane: maßgeschneidert, extrem langlebig, wartungsarm
Spänefest, staubdicht und schmutzunempfindlich: Energiezuführungen für Holzbearbeitungsmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren
Baukastensysteme für Kamera-Slider: Leicht zu montieren, verschleiß-, ruckel- und wartungsfrei
Langlebige und günstige Energieketten, Leitungen und Führungsrinnen für Kleinkläranlagen bis hin zur großen Abwasser-Behandlungsanlage
Ausfallsichere, schmutz- und temperaturresistente Komponenten für den Einsatz in Kompostier- und Müllverbrennungsanlagen
Die zuverlässige und wartungsarme Alternative zu Stromschienen, Festoonings und Spulensystemen: Energieketten für Krane aller Art
Unempfindlich gegen Staub und Hitze, wartungsarm und langlebig: Kunststofflösungen für Extruder, Spritzgußmaschinen und Co.
Maßgeschneiderte Landstromlösungen für Terminals und Schiffe: langlebig, einfach, flexibel
FDA- und EU 10/2011-konforme Komponenten für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Maschinen und Anlagen
Salzwasserbeständig, schmiermittelfrei, wartungsarm: e-kettensysteme und Lagertechnik für maritime Anwendungen und Hafenanlagen
Innovative e-ketten, hochflexible Leitungen und kompakte Linearführungen für Maschinen und Geräte der Intralogistik
Schmiermittelfrei, reinraumtauglich, medienbeständig: Kunststofflösungen für Röntgenroboter, Laborgeräte, Rollstühle, medizinisches Mobiliar, ...
Leicht, sauber, leise und mit Designpreisen ausgezeichnet: Lagertechnik und Energieführungen für die Möbelindustrie
Geringes Gewicht und hohe Belastbarkeit: Kunststofflösungen mit kleinsten Durchmessern, Biegeradien und Mikroausführungen in allen Produktbereichen
Robust, leicht, schmiermittel- und wartungsfrei: mit Kunststoff-Gleitlagern zur besseren Performance von Federgabeln, Bremsen, Drosselklappen
Verschleißfeste und wartungsfreie Polymer-Lagertechnik für mehr Funktionssicherheit in Maschinenelementen von Nutzfahrzeugen
Sicher, leicht, salzwasserresistent, wartungsfrei: Energiezuführungen für den Einsatz in Windkraftanlagen, auf Bohrschiffen oder Ölbohrinseln
Bewegliche Energiezuführung in Catwalks, Pipe Handling und Top Drive Systemen: schmutz-, vibrationsbeständig und robust für einen dauerhaften Betrieb
Verschleißfeste und saubere Kunststoff-Lagerlösungen: schmierfrei, robust bei dünner Wandstärke, stoßfest, medienbeständig und geräuschlos
Saubere Lösungen für hohe Lasten und Geschwindigkeiten: Energieführungen und Lagertechik für Vulkanisierungsanlagen, Reifenproduktionsmaschinen und Co.
Abriebfeste Reinraumkomponenten: speziell für bewegende Elemente, Prüfung im eigenen Testlabor, getestet durch das Fraunhofer Institut (IPA)
Ausfallsichere Energiekettensysteme und Gleitlager für den Einsatz in Werften, auf Tiefseekran- und Arbeitsschiffen
Wirtschaftlich, sicher, langlebig: Passgenaue und anschlussfertige Energieführungssysteme komplett aus einer Hand
Lösungen für Schaufelradbagger, Förderbänder und Co.: korrosionfrei und beständig gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
Ausfallsichere Leitungen für die Bewegung und wartungsfreie Lagertechnik-Komponenten: für verschiedenste Servicerobotik-Anwendungen die passende Lösung finden
Kunststoff-Komponenten für den täglichen Dauerbetrieb in Fitnessmaschinen: robust, vibrationsdämpfend, sauber, leicht, leise
Produkte für den Außeneinsatz und fürs Interieur: salzwasserbeständig, schmiermittelfrei, leise und designprämiert
Kein Rosten, Verklemmen, Nachschmieren: Energieketten, Leitungen und Gleitplatten für Maschinen mit schrägen Achsen
Staubunempfindliche, schmiermittel- und wartungsfreie Lösungen für Lagerstellen und Energieführung in Maschinen der Textilbearbeitung
Lösungen für ein sicheres und leises Verfahren von Traversen, Bühnenbeleuchtungen, Bühnenbildern und Co.
Schmiermittelfreie, kostengünstige und FDA-/EU-konforme Komponenten für Verpackungsmaschinen
Schmiermittelfreie, FDA-konforme, schmutzresistente Komponenten und Low Cost Automatisierungslösungen für die vertikale Landwirtschaft
Korrosions- und wartungsfreie Lagertechnik und Energieführungen für den Einsatz bei Nässe, Schmutz und Hitze
Ausfälle verhindern, Kosten sparen: mit Kunststoff-Lösungen für einfache Werkzeugmaschinen bis hin zu komplexen automatisierten Fertigungslinien
Die Alternative für Stahlsysteme: modulare, langlebige und wartungsarme Kunststoff-Lösungen für den Heavy-Duty-Bereich