Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Kreisbewegungen mit twisterchain - Die twisterchain Produktlinie bietet eine große Auswahl für Kreisbewegungen. twisterchain Anwendungen sind erhältlich mit Führungsrinne, welche die folgenden Vorteile hat: Führung der e-kette®, reduzierter Abrieb der e-kette®, optimale Laufruhe, Rotationswinkel bis zu 360°. Der modulare Aufbau der Führungsrinne macht es möglich eine größere Kettenlänge, verschiedene Biegeradien und mehrere Windungen zu nutzen.
Drehungen bis zu 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)
Der modulare Aufbau der Führungsrinne ermöglicht es, eine Vielzahl von Ketten-, Kreis- und Biegeradien mit immer gleichen Rinnenteilen zu verknüpfen
Öffnen - Schraubendreher von oben senkrecht in die Nut des Öffnungssteges eindrücken. Mit Hebelbewegung (gegen das Horn) den Öffnungssteg lösen
Zusammenbau der twisterchain.
Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.
Generierung kompletter twisterchain 3D-CAD Modelle.
Serie 2208Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 52,5 - 112,5 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 44 mm
Serie 2808Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Serie 3808Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 67 mm
Serie 4008Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 400 mm
Teilung: 91 mm
Kreisförmige, spiralförmige Bewegungen bis zu 540° (mit speziellen Anbauteilen)
Schneller Kabelaustausch
Modulares, robustes Design -variable Breiten
Kabelfreundlicher Innenraum
Öffnungsstege können von beiden Seiten geöffnet werden
Neue Führungsrinne Typ 01 und Führungsrinne Typ 02(bis zu 360° Bewegung) ab Lager verfügbar
Variable Innenaufteilung
Einsetzbar bei Rotationsgeschwindigkeiten bis zu 4 m/s
Mit Stahlanschlußelementen (elektrisch leitfähig)
Roboter
Handling Maschinen
Verpackungsmaschinen
Glasmaschinen
Allgemeiner Maschinenbau etc.
Kreisbewegungen bis 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)
UL94-V0 Klassifikationen auf Anfrage
2 verschiedene Typen Führungsrinnensysteme erhältlich