Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
In der Textilindustrie sind der Verzicht auf Schmiermittel und staubunempfindliche Komponenten von oberster Priorität. Mit den wartungsfreien und tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren von igus werden diese und viele weitere Anforderungen optimal erfüllt. igus® Produkte benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und überzeugen durch hohe Standzeiten und leichten Lauf auch bei hohen Taktraten in Textilmaschinen.
▲ Tech up
Sehr geringe Reibwerte
Hält bis zu 3-mal länger in rotierenden und linearen Anwendungen als iglidur J
Längere Wartungsintervalle dank sehr geringen Verschleißeigenschaften
Wartungsfrei
▲ Tech up
Durchgangswiderstand 10^6 bis 10^9 Ohm * cm
Exzellente Lebensdauer – z. B. Schwenk: Abriebfestigkeit Faktor 2 zu PA12
Ab Stückzahl 1, keine Werkzeugkosten, keine
Mindestmengen
▲ Tech up
Pulverbeschichtung von Verschleißteilen mit Hochleistungspolymeren
Hält bis zu 4-mal länger als iglidur IC-01
(rotierend, t=23°C, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s)
Schmiermittel- und wartungsfrei
▲ Tech up
Schmierfreie Führungsrollen ohne Kugellager
Individuelle Vollrollen aus tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen
Weniger Kosten für Wartungen, keine Kosten für Schmiermittel
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Die Musterbox enthält die wichtigsten Informationen und igus Produkte für typische Anwendungen in der Textilindustrie. Dazu gehören u.a. Energieführungen, Gleit-, Steh-, Clips-, Gelenk- und Kugellager, Leitungen, Tribo-Tape sowie Linearführungen.
In der Textilindustrie kommt es auf Qualität, Präzision und Sauberkeit an. Für den Einsatz von Energieführungen in Flachstrickmaschinen sprechen daher die hohe Ausfallsicherheit und die absolute Schiermittelfreiheit. Die igus e-kette sorgt in der Maschine für sichere Leitungsführung und hohe Leitungslebensdauer.
Durch die Kombination eines igus Gleitlagers mit einer dünnwandigen metallischen Buchse konnte ein leichter Sensor gebaut werden, der zudem zu einer Kostenersparnis von 40% führt.
Bis in diesem Wandreiniger eine e-kette eingesetzt wurde, verdrehte sich die Stromleitung regelmäßig, was zu Kurzschlüssen und Ausfall der Anlage führte. Um diese Zwischenfälle zu vermeiden, setzte der Betreiber e-ketten von igus ein und das Problem war gelöst.
Sie haben Fragen oder benötigen Informationen zur Verwendung unserer Energieketten, Gleitlager, Linearführungen und Co. in Nutzfahrzeugen? Gerne stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Jetzt einen Experten kontaktieren
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.