Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Vom Hüttenwerk über Kokereien, Stahlwerke, Gießereien und Walzwerke bis hin zur Materiallagerung – igus bietet die passende Energieführungslösung für alle Anforderungen eines modernen integrierten Stahlwerks. Extreme Bedingungen wie Hitze- und Staubentwicklung, hohe Anforderungen an Präzision, lange Verfahrwege und teils hohe dynamische Bewegungen erfordern individuelle Lösungen für jede Anwendung.
Für nahezu jede Anforderung haben wir die Lösung und verzichten bei unseren Werkstoffen völlig auf Stahl und andere Metalle. Schon in vielen Heavy-Duty-Bereichen wurden Stahlsysteme aufgrund der außergewöhnlichen Eignung erfolgreich durch Energieführungen aus Hochleistungskunststoffen ersetzt.
Die Anforderungen sind hoch, wir erfüllen sie:
e-ketten Serie 4040HD/5050HD
Hohe Zugstabilität (20 % höhere Zugfestigkeit als bei Serie 4040). Standard für lange Verfahrwege.
e-ketten Serie P4.1
Verfahrwege über 1.000 m. Geschwindigkeiten mehr als 5 m/s. Geringe Vibrationen und Verfahrgeräusche dank geteilter Profilrolle.
Anschlussfertige Energieführungen
Einbaufertige e-kettensysteme und konfektionierte Leitungen für Ihre Maschinen. Ab Stückzahl 1, in 1 bis 10 Tagen geliefert!
chainflex Leitungen
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten.
smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit Ihrer Anlagen.
Die intelligenten Produkte melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse.
Sichere Energieversorgung beim Brammentransprot
Im Duisburger Warmwalzwerk von Thyssen Krupp versorgt eine konfektionierte readychain Energiekette einen 180 t schweren Brammentransportkran der Firma BANG zuverlässig mit Energie. Enger Bauraum, Beständigkeit bei hohen Temperaturen und starken Verschmutzungen und ein störungsfreier Lauf – die igus Lösung erfüllt die Anforderungen perfekt und war binnen kurzer Zeit auf der Kranbrücke montiert.
Heavy Duty für englisches Stahlwerk
Beim Eisenbahntechnik-Zulieferer „Corus Rail“ ersetzen igus Energieketten an Innen- und Außenkranen ehemals frei hängenden Festoonings. Das komplett konfektionierte neue Energieführungssystem, bestehend aus stabilen Kunststoff-Energieketten, Aluminium-Führungsrinnen und chainflex Leitungen, haben wir speziell für dynamische Anwendungen in rauer, korrosiver Umgebung konstruiert.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.