My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

Fon +49 2203 9649 0

Fax +49 2203 9649 222

Perno de ajuste igubal®, mm

Pernos de ajuste igubal®

Los tornillos de ajuste completamente plásticos, con su correspondiente arandela, sirven de accesorio para las cabezas articuladas de la serie de medidas K. Los tornillos de ajuste igubal® están compuestos del material POM, al contrario de los demás componentes "negros" de los componentes de cojinetes igubal®.

 
Las características más importantes:

Muy poco peso

Absolutamente resistente a la corrosión

Puede combinarse con las cabezas articuladas de la serie de medidas K

Amortiguador de vibraciones

Montaje sencillo

Distancia de montaje definido

Disponibles para roscas a la izquierda o a la derecha

 

Perno de ajuste, rosca derecha

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas y Medidas [mm] Rosca derecha
  Fuerza matriz de tracción
estática axial máxima
Fuerza transversal estática máxima     Rosca de
empalme
Ref. Corto periodo a largo plazo Corto periodo a largo plazo ds d1/h11 d3
[N] [N] [N] [N] [mm] [mm]  
 PKRM-05 100 50 200 100 4 5 M05
 PKRM-06 150 75 250 125 4 6 M06
 PKRM-08 250 125 400 200 5 8 M08
 PKRM-10 500 250 600 300 7 10 M10
 PKRM-12 700 350 900 450 9 12 M12
 PKRM-14 800 400 1100 550 12 14 M14
 PKRM-16 900 450 1400 700 12 16 M16
 PKRM-18 800 400 1700 850 13 18 M18 x 1,5
 PKRM-20 500 250 2200 1100 15 20 M20 x 1,5
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Datos sobre cargas y Medidas [mm] Rosca derecha
Ref. m SW
Ancho de llave
l1
Longitud total
l2
Ancho de llave
l3
Longitud de rosca
l4
Longitud
perno de ajuste
   
  [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]    
 PKRM-05 1.15 SW 8 25 2.7 11.3 8.5 10.51 EUR 
 PKRM-06 1.2 SW 10 28 3.2 12.8 9.5 10.82 EUR 
 PKRM-08 1.2 SW 13 32 4 12.5 12.5 11.04 EUR 
 PKRM-10 1.4 SW 16 37.5 5 14.5 14.5 11.56 EUR 
 PKRM-12 1.5 SW 18 42 6 15.5 16.5 12.75 EUR 
 PKRM-14 1.7 SW 21 47 7 15.5 19.5 17.53 EUR 
 PKRM-16 1.7 SW 24 52 8 16.5 22 9.57 EUR 
 PKRM-18 1.7 SW 27 59 9 20.5 24 a petición 
 PKRM-20 2 SW 30 67 10 25 26 13.32 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Perno de ajuste, rosca izquierda

Art. n.º:
d1 [mm]:
Datos sobre cargas y medidas [mm] Rosca izquierda
  Fuerza matriz de tracción
estática axial máxima
Fuerza transversal estática máxima     Rosca de
empalme
Ref. Corto periodo a largo plazo Corto periodo a largo plazo ds d1/h11 d3
[N] [N] [N] [N] [mm] [mm]  
 PKLM-05 100 50 200 100 4 5 M05
 PKLM-06 150 75 250 125 4 6 M06
 PKLM-08 250 125 400 200 5 8 M08
 PKLM-10 500 250 600 300 7 10 M10
 PKLM-12 700 350 900 450 9 12 M12
 PKLM-14 800 400 1100 550 12 14 M14
 PKLM-16 900 450 1400 700 12 16 M16
 PKLM-18 800 400 1700 850 13 18 M18 x 1,5
 PKLM-20 500 250 2200 1100 15 20 M20 x 1,5
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
Datos sobre cargas y medidas [mm] Rosca izquierda
Ref. m SW
Ancho de llave
l1
Longitud total
l2
Ancho de llave
l3
Longitud de rosca
l4
Longitud
perno de ajuste
   
  [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]    
 PKLM-05 1.15 SW 8 25 2.7 11.3 8.5 6.57 EUR 
 PKLM-06 1.2 SW 10 28 3.2 12.8 9.5 a petición 
 PKLM-08 1.2 SW 13 32 4 12.5 12.5 6.89 EUR 
 PKLM-10 1.4 SW 16 37.5 5 14.5 14.5 11.56 EUR 
 PKLM-12 1.5 SW 18 42 6 15.5 16.5 a petición 
 PKLM-14 1.7 SW 21 47 7 15.5 19.5 a petición 
 PKLM-16 1.7 SW 24 52 8 16.5 22 a petición 
 PKLM-18 1.7 SW 27 59 9 20.5 24 a petición 
 PKLM-20 2 SW 30 67 10 25 26 13.32 EUR 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog