Spicher Str. 1a
51147 Köln (Porz-Lind)
Fon +49 2203 9649 0
Fax +49 2203 9649 222
Nunca más tener que cerrar el grifo y sin embargo poder dosificar con la mayor precisión. Con el AXIS 50.1 W es posible realizar este sueño.
Las cabezas articuladas igubal® de plástico están combinadas con un cilindro hidráulico de la empresa KMF en el dispositivo de esparcimiento localizado. Un test dinámico realizado con 2 veces 100 h por -20°C con una fuerza de bloqueo de 4,000 N refleja una vida útil superior a 10 años. Este resultado destaca las propiedades amortiguadoras de vibraciones y la alta capacidad de carga de las cabezas de horquilla.
En máquinas agrarias, las ventajas de las cabezas articuladas igubal® son:
Libre de corrosión
Económico en comparación con los componentes de acero inoxidable