Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Tech up, Cost down – motion plastics® für die Servicerobotik

Serviceroboter sind Roboter, die den Alltag erleichtern und Dienstleistungen erfüllen. Sie arbeiten halb- oder vollautomatisch und sorgen sich um das Wohlergehen des Menschen. Unterschieden wird zwischen Servicerobotern für den Privatgebrauch und Robotern für den professionellen Service. Weltweit sind alle Arten von technisch hoch entwickelten Robotern im Einsatz. Darunter befinden sich primär Staubsauger-, Bodenwisch- und Rasenmähroboter für Haushalte. Für verschiedenste Branchen der Industrie kommen die humanoiden Roboter zum Zug, die beispielsweise schon Routinearbeiten im Gesundheitswesen problemlos absolvieren. Das Thema Robotik spielt in der Industrire 4.0 eine zunehmend wichtige Rolle. Aus diesem Grund sind die Anforderungen an in Servicerobotern verbaute Komponenten hoch, um Informationen schnell zu verarbeiten und Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Für verschiedenste Servicerobotik-Anwendungen hat der motion plastics Hersteller igus die passende Lösung. Ob ausfallsichere chainflex Leitungen für Bewegung oder schmiermittel- und wartungsfreie drytech-Komponenten: igus® sorgt für die optimale Automatisierung ihres Roboters.

Vorteile von igus® Lösungen:

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • Wartungsfrei für den 24/7 Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm


drygear Wellgetriebe RL-S-17

Neue Generation an Wellgetrieben

▲ Tech up

  • Verbesserte Generation: 50% höherer Wirkungsgrad
  • Sehr leicht durch igus Hochleistungspolymere
▼ Cost down
  • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
  • Schnelle und einfache Adaption als 5. Achse

Mehr Infos zum drygear Wellgetriebe RL-S-17
Robot Control Software & Hardware

Robot Control Software & Hardware

▲ Tech up

  • Erste Robotik Steuerungssoftware von igus
  • Programmierung und Integration von Robotern für Jeden
▼ Cost down
  • Vor Kauf Programmiersoftware kostenfrei online testen
  • Digital Twin Funktion

Mehr über das Robot Control System erfahren
drylin W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige

Linearschlitten mit LED-Anzeige

▲ Tech up

  • Linearschlitten mit Funktionscheck per Kopfdruck
  • Verschleißsensor direkt in der Lineargleitfolie integriert
▼ Cost down
  • Direkter Einsatz ohne Integration in lokale IT Umgebung
  • Lineargleitfolien für Lagerwechsel als Set bestellbar

Mehr Infos zum drylin W isense Linearschlitten

Produkte für die Servicerobotik:

igubal Gelenklager

igubal Gelenklager

  • Bis zu 40 % günstiger als Gelenklager aus Metall
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmiermittelfrei und somit wartungsarm

iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager

  • Leicht und leise
  • Schmutzunempfindlich
  • Großes Standardprogramm

chainflex Roboterleitungen

chainflex Leitungen für Roboter

  • Für tordierbare Beanspruchung
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig


Kostenlose Musterbox mit Gleitlagern anfordern!

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Gleitlager. Die iglidur improves Musterbox enthält:

  • 39 iglidur® Gleitlager aus den wichtigsten Werkstoffen 
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog mit Informationen rund um unsere Gleitlager

Jetzt kostenlose Musterbox bestellen!

Ausgewählte Anwendungsbeispiele unserer Kunden


Für den realen Einsatz geprüft

Das große dry-tech Testlabor

Weitere Informationen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.