Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
In der Reifenproduktion sind Schmiermittelfreiheit und Staubunempfindlichkeit von oberster Priorität. Wartungsfreie und tribologisch optimierte Kunststoffe von igus® erfüllen diese und viele andere Anforderungen. igus®-Produkte weisen bei totaler Schmiermittelfreiheit zudem hohe Festigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten auf. Mit mehr als 100.000 Produkten ab Lager bietet igus® einen riesigen Baukasten in den Bereichen Energie-/Leitungsführung und -schutz, hochflexible Leitungen sowie schmiermittel- und wartungsfreie Gleitlagerlösungen für alle Bewegungen.
Blitzschnelle Montage per Daumendruck – sicherer Sitz ohne zusätzliche Schließvorrichtungen.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 45 mm
Links und rechts aufklappbar
Vielseitige modulare Innenaufteilung
Zahlreiche Innenaufteilungsmöglichkeiten, beidseitig zu öffnen.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 162 mm
Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
Für kleinste Einbauräume
PVC-Außenmantel für Einsatz im Schwerlastbereich
Ölbeständig und flammwidrig
Kleinste Innenbreiten und -radien möglich.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 5 bis 15 mm
Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
Für kleinste Einbauräume
Schnelles Positionieren.
Umlenkung mit Rillenkugellager
Schmierfreie Linearführung durch Polymergleitlager
Mit oder ohne Motorantrieb
Hartanodisiertes Aluminiumprofil
Wartungsfreie Lager für jede Welle.
Niedrige Reibwerte
Vibrationsdämpfend
Hohe statische und Stoßbelastungen
Selbstschmierend und korrosionsbeständig
Schnelles Öffnen von rechts bzw. links mit dem Schraubendreher oder per Hand – Öffnungsmechanismus von oben zugänglich.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 45 mm
Links und rechts aufklappbar
Präzises Einstellen der Schneidevorrichtung.
Für Formatverstellungen bis zum schnellen Kleinteile-Handling
Mit oder ohne Motorantrieb
Umfangreiches Zubehör
Wartungsfreie Lager für jede Welle.
Niedrige Reibwerte
Vibrationsdämpfend
Hohe statische und Stoßbelastungen
Selbstschmierend und korrosionsbeständig
Zahlreiche Innenaufteilungsmöglichkeiten, beidseitig zu öffnen.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 162 mm
Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
Für kleinste Einbauräume
Für extremen Schwerlasteinsatz, vollständig geschirmt
Ölbeständig und flammwidrig
Schmiermittelfreie Führung der Kontrollinstrumente.
Einfache Montage, wartungsfrei
Schmutzunempfindlich durch Trockenlauf
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Eckige Schiene mit Loslagerfunktion für Einbau über Eck
Kleine Teilung für ruhigen Lauf, geringes Gewicht.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 45 mm
Links und rechts aufklappbar
Vielseitige modulare Innenaufteilung
Manuell und elektrisch verstellbar.
Für Formatverstellungen und schnelles Kleinteile-Handling
Mit oder ohne Motorantrieb
Umfangreiches Zubehör
Linearsystem für hohe statische Belastung.
Automatische Spielnachstellung
Hohe statische Tragfähigkeit
Hohe Schmutzunempfindlichkeit
Schwingungsarm und leise
RSP – Intelligentes Rückzugsystem – Vermeidung von Schlaufenbildung am Roboterkopf.
Auch größere e-ketten® können bis Ø 125 mm sicher geführt werden
Einstellbare, variable Rückzugkraft mittels Druckregelventil
Nahezu konstanter Kraftverlauf über den kompletten Weg auch bei schweren Befüllungen
Aufgrund kleiner Teilung beliebig individuell verkürz-oder verlängerbar.
Mehrachsige "3D e-kette®", Torsion ± 10° pro Kettenglied
Geschlossene Ausführung, vollumschliessend und zu öffnen
Beliebig kürz- und verlängerbar
Diverse e-ketten® taugliche Torsionsleitungen
PUR-Außenmantel, vollständig abgeschirmt
Öl- und kühlmittelbeständig, flammwidrig
Glatte, leitungsschonende Innenflächen mit umfangreichen Zubehörkits.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 45 mm
Links und rechts aufklappbar
Vielseitige modulare Innenaufteilung
Zahlreiche Innenaufteilungsmöglichkeiten, beidseitig zu öffnen.
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 162 mm
Im Innen- oder Außenradius zu öffnen
Linearsystem für hohe statische Belastung.
Servo-, Motor-, Signal-/ Geberleitungen
Keine Schneidekosten, keine Mindestbestellmengen, keine Zuschläge
Kleinste Biegeradien ab 7,5 x d
Hervorragende mechanische Stabilität – Konstruktion und Material sorgen für lange Lebensdauer
e-ketten® - mittlere Größen
Innenhöhen von 21 bis 45 mm
Links und rechts aufklappbar
Vielseitige modulare Innenaufteilung
Höhenverstellung mit Lineargleitlagern.
Abmessungsgleich zu Kugelumlauf
Für alle Wellenmaterialien
Geringes Gewicht
Austauschbare Gleitfolien
Linearadapter aus Vollkunststoff oder Aluminium
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.