Bearbeitungszentren
Intelligente Energiekettenlösung
Durch den Einsatz des universellen Energieketten-Baukastens sind bei modularen CNC-Bearbeitungszentren deutliche Einsparungen feststellbar.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei der Produktion von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden:
Von der Beschaffung aller notwendigen Sonderteile, Bleche oder Maschinenteile bis hin zur Bereitstellung des einbaufertigen Systems zum festgesetzten Montagetermin übernimmt igus® die gesamte Beschaffungslogistik.
igus® e-ketten® ...
arbeiten heute bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig.chainflex® Leitungen und Steckverbindungen ...
Mit mehr als 1.300 Leitungen ab Lager bietet igus® das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Dank des branchengrößten Testlabors, ist igus® als einziger Anbieter in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex® Leitungen zu geben. Alle gängigen Steckverbindungen, sowie mehr als 4.200
Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Wählen Sie ganz einfach Leitungen für Ihre Innenaufteilung aus, geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter Ihrer Anwendung ein und das Energieführungs-Experten-Tool schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.
| Ihre Vorteile | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| EIN Lieferant – Lieferanten bündeln | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Montagezeit reduzieren | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ausfallsicherheit erhöhen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Keine Elektroinstallation | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digital geprüft | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kein Leitungsüberschuss | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Steckstellen reduzieren | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Anschluss-/Schnittstellen optimieren | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Einbaufertiges Mehrachssystem | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Transport/Montage perfektionieren | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eine Baugruppe | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eine Bestellnummer/Warengruppe | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ihre Vorteile im Überblick | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| Montagezeitreduzierung | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Logistikaufwandreduzierung | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.