Los rodamientos plásticos de bolas xiros® según el DIN 625 suelen ser una alternativa mejor a los rodamientos metálicos de bolas. A diferencia de los metálicos, estos son libres de lubricación, más ligeros y tienen una vida útil más larga. Los rodamientos de bolas libres de mantenimiento han demostrado su rendimiento en muchas aplicaciones. El calculador de vida útil de xiros le ayuda a encontrar el rodamiento de bolas que más se adapta a las aplicaciones más especializadas.
En vez de rodamientos metálicos de bolas, esta máquina de etiquetado utiliza rodamientos plásticos de bolas en 36 rodillos de guiado que aseguran un funcionamiento ininterrumpido.
Este sistema móvil de lavado de bicicletas utiliza dos rodamientos de bolas de igus para los rodamientos de los cepillos de lavado, que funcionan sin problemas a pesar de las difíciles condiciones.
A pesar de utilizarse bajo el agua, los rodamientos radiales de bolas fabricados en plástico funcionan sin fallos. Esto es posible gracias a que son autolubricantes y resistentes a la corrosión.
Incluso en las condiciones más difíciles, los rodamientos radiales de bolas de igus trabajan en esta unidad de accionamiento de una estufa de pellets responsable de transportar los pellets a la cámara de combustión sin necesidad de electricidad.
Más ejemplos de aplicación de nuestros clientes con los rodamientos plásticos de bolas xiros
Los rodamientos de bolas xiros® se someten a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.
Calcule la vida útil de los rodamientos de bolas xiros® de manera fácil y rápida.
¡Descargue su catálogo de rodamientos de bolas xiros online!
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h