My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

Fon +49 2203 9649 0

Fax +49 2203 9649 222

iglidur® en clip

La nueva solución para todas las aplicaciones para estampados en chapa:

Los cojinetes iglidur® de clip se emplean habitualmente en sistemas para asiento, techos abatibles y bisagras con múltiples articulaciones. Los cojinetes iglidur® de clip permiten un montaje seguro incluso en chapas estampadas / manillares con proporción limitada de corte de precisión.

Compensación de holguras axiales

Sin necesidad de premontaje

Opcionalmente hay la posibilidad en un material conductor de electricidad

Materiales resistentes a presiones de hasta 80 MPa


Los cojinetes de clip se fabrican también en iglidur® RN89 (un material conductor de la electricidad) que permite por tanto el revestimiento electroforético.

 

El disco de la valona está insertado a presión en el casquillo mediante muescas.

 
 
 

Número de pedido:  
Enclipado  Solicitar
   


Recomendaciones: Para configurar cualquier solución se necesita la información exacta sobre el grosor del metal, su tolerancia y rebaba máxima de perforación.