My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Sustituya su cojinete ahora ...


Ir a la tienda online de cojinetes de fricción

Cojinetes de fricción plásticos: más vida útil y ahorro del 40 % en costes

Los cojinetes de fricción fabricados en plásticos iglidur® de igus® no requieren lubricación ni mantenimiento y son económicos y muy versátiles: pueden utilizarse en la producción en masa de automóviles, en la construcción de máquinas especiales, aplicaciones bajo el agua o la industria alimentaria y tabacalera. Pueden estar expuestos a temperaturas extremas y tienen una alta resistencia a los agentes químicos. Los cojinetes de fricción iglidur® están disponibles como producto estándar de catálogo o como una solución personalizada, ambas opciones sin cantidad mínima de pedido. Durante más de 30 años, los cojinetes iglidur® conformes con la RoHS, han sido la alternativa técnica y económica a cualquier tipo de cojinete metálico.

¿Por qué elegir iglidur®? Respuestas de 20 clientes de iglidur®

 

Vida útil predecible= iglidur® + más de 30 años de experiencia

Los cojinetes de fricción iglidur® están fabricados en plásticos innovadores y de alta calidad y son aptos para una amplia gama de aplicaciones. En el laboratorio de pruebas de igus® se testan todos los plásticos iglidur® de forma intensiva para determinar los coeficientes de fricción y de desgaste. Cada año se realizan 10.000 tests que proporcionan una base de datos para el calculador de vida útil online. En solo cuatro pasos, el sistema experto de iglidur® registra sus requisitos y le proporciona un extenso análisis sobre la vida útil y la idoneidad de todos los productos iglidur®. Conocer la vida útil del producto le garantiza una planificación de gran fiablilidad y una ahorro en costes. Además, también tiene la opción de solicitar muestras gratis.

100 % libres de mantenimiento y lubricación

Higiénicos y resistentes a la corrosión

Buena resistencia a las cargas en los extremos

Resistentes al desgaste en entornos sucios y polvorientos

Potencial de ahorro de hasta un 40%

Sin cantidad ni precio mínimos

Listos para enviar desde 24 - 48 h

Vida útil calculable online

Un total de 7.000 cojinetes de fricción desde almacén: la mayor gama estándar

iglidur® J  
iglidur® J: el especialista en movimientos rápidos y lentos

Desgaste mínimo en una gran variedad de materiales de eje

Coeficiente bajo de fricción con un funcionamiento libre de lubricación

Amortiguación de las vibraciones

Baja absorción de humedad

iglidur® X  
iglidur® X: la solución de alto rendimiento

Resistente al desgaste desde -100 ºC hasta 250 ºC en funcionamiento continuo

Excelente resistencia a químicos

Alta resistencia a la compresión

Absorción mínima de humedad

Pida su cojinete plástico personalizado de igus®  
Cojinetes personalizados a medida

Fabricados según sus necesidades individuales

En la cantidad deseada, sin pedido mínimo.

Fabricaremos sus componentes de la forma más económica de acuerdo con las especificaciones

Dependiendo del método de fabricación, las primeras unidades pueden salir de fábrica en  24 horas

Tienda online

Tienda de cojinetes de fricción  
Listos para enviar desde 24 - 48 h

Más información sobre los cojinetes de fricción

Innovaciones de los cojinetes de fricción  
Novedades 2018

Cojinetes plásticos de fricción y sin lubricación para todos los movimientos.

Caja de muestras de cojinetes de fricción  
Caja de muestras de cojinetes de fricción

Descubra y pruebe las soluciones adecuadas para su aplicación.

Calculador de vida útil para cojinetes de fricción  
Calculador de vida útil

Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtenga la vida útil.

Laboratorio de pruebas de cojinetes de fricción  
¡Testados!

Anualmente se realizan 135 mil millones de pruebas de movimiento.

Ejemplos de aplicaciones

Máquinas de llenado de bebidas

Aumento de la vida útil

La instalación de los cojinetes igus, formado por dos 2 materiales plásticos, ofrece el doble de vida útil.


Más información

Máquinas de tejer

Libres de lubricación

Los cojinetes de fricción se encuentran dentro de unos ejes en vibración constante (24/7).


Más información

Maquinaria agrícola

Robustos, evitan las paradas por rotura

Durante muchos años, los cojinetes de fricción han demostrado su valía en ámbientes de trabajo duros.


Más información

Más de 400 aplicaciones

En una gran cantidad de sectores, el uso de cojinetes de fricción ha producido una mejora técnica de las soluciones y una reducción de los costes.


Más información

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h