Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die neue drylin® Auslegerachse wurde speziell für Pick & Place Anwendungen mit hoher Dynamik und kleinen Lasten entwickelt. Bei diesem Achsentyp stehen Schlitten mit Motor fest, während sich die Achse bewegt. Über die Zahnstange aus Kunststoff findet ein direkter, dynamischer Kraftübertrag (ca. 20-30% mehr Leistung / Geschwindigkeit) ohne Umlenkung und Vorspannung eines Zahnriemens statt. Deshalb kann die Achse mit kleinem Motor bei niedrigen Lasten bis ca. 1kg betrieben werden.
100% schmierfrei
Direkter Kraftübertrag über Zahnstange
Hohe Dynamik
Leicht und klein
Werkstoffkombination: Profil aus Aluminium / Zahnstange aus Kunststoff
Adapterplatten und Verbindungswinkel als Zubehör
Ergänzung zu 2 oder 3 Achsportalen
Niedrige Lasten bis ca. 1 kg
|
Art.-Nr.: |
| Bestellnummer | max. Hub | max. axiale Last |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 |
150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | Preis auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||||||



GRW-0630