Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Öl- und Gasindustrie

Bewegliche Energiezuführung, die unter Extrembedingungen funktionieren

Schmutz, Salzwasser, Vibrationen, extreme Temperaturen, hohe mechanische Beanspruchungen und Explosionsrisiko sind die am häufigsten auftretenden Probleme, die die Leistung von Bohrgeräten und anderen Geräten zur Öl- und Gasgewinnung beeinträchtigen. In solchen Umgebungen, wo Ausfallzeiten kostenspielig sind, bieten die Energieketten von igus® die nötige Leistungsfähigkeit um einen reibungslosen und dauerhaften Betrieb zu gewährleisten.

Vorteile von igus Produkten:

  • Systemlieferant für Komplettsysteme
  • 100% korrosionsfrei, seewasserbeständig und schwerlasterprobt
  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Höhere Lebensdauer z.B. gegenüber Stahlketten und Service Loops
  • Gewichtsersparnis von bis zu 70% gegenüber Stahlketten
  • Kosten senken und Anlagensicherheit erhöhen


8 Highlights im 3-Minuten-Video

Unsere Neuheiten 2020 für die Öl- und Gas-Industrie
Technik verbessern, Kosten senken: Diesem Ziel folgen neue e-ketten-Typen, chainflex Leitungen und isense Mess- und Überwachungssysteme, speziell auf die Bedürfnisse der Offshore-, Öl- und Gas-Industrie abgestimmt.

Weitere Infos zu diesen und weiteren Neuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:

Jetzt digitale Führung buchen

Neu 10/2020:
Leitungspaket für TopDrive-Systeme im
e-loop

Neu 10/2020:
Schnelles einfaches Handling, komplett ohne Werkzeug

Neu 10/2020:
Trennsteg zur Abriebmessung mit Solarstromversorgung

Modulares Energiekettensystem e-loop

Die Alternative zum Service-Loop, um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen. Ideal für 3‑dimensionale Anwendungen.

  • Kombiniert die Vorteile ;einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils.
  • Die Zugkräfte werden durch das Zugseil im Inneren der Kette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Dadurch bleiben die Leitungen komplett zugentlastet.
  • Praktisch: Einzelne Leitungen können ausgetauscht werden.

Mehr Infos zum e-loop

Anwendungsbereiche


motion plastics für die Öl- und Gasindustrie

e-kette® Serie E4.1

  • Robust und bis zu 70% leichter als Stahl
  • Spezielle Innenaufteilung verhindert herausfallen von Teilen
  • Modulare Bauweise

e-kette® Serie E4.1
e-kette® Serie E4.350

  • Schwerlast erprobt mit bis zu 650kg/m
  • Auch geeignet für den Einsatz bei Cantilever Skids
  • Bis zu 50% leichter als Stahlketten

e-kette® Serie E4.350
Offshore-Kette (OSC)

  • Leitungen immer erreichbar 
  • Zugkräfte bis zu 187kN realisierbar
  • Leitungsschutz bei widrigsten Umgebungsbedingungen

Offshore-Kette OSC
Konfektionierte Leitungen

  • Anschlussfertige Leitungen, auch mit EX-Steckern
  • Getestet nach Industriestandards

Konfektionierte Leitungen
Konfektionierte Energieführungsmodule

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives

Konfektionierte Energiekettensysteme
Dreh-Energieführung RBR

  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich

Dreh-Energieführung RBR

Predictive Maintenance

Mehr Sicherheit mit smart plastics

smart plastics, also intelligente e-ketten, Leitungen oder Gleit- und Linearlager, melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse.

  • Wartungskosten senken
  • Ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten

Technik verbessern und Kosten senken mit smart plastics

e-loop Whitepaper

Whitepaper

Leistungsfähige Kunststofflösungen für Bohranlagen

Die Vielseitigkeit von Kunststoff hat Energieführungssysteme zu einem wichtigen Faktor in der Öl- und Gasindustrie werden lassen. Welche Vorteile haben igus Energieführungslösungen in Top Drive Systemen? Was unterscheidet sie von anderen Lösungen wie Festoonings oder Service Loops?

Jetzt e-loop Whitepaper herunterladen

Energiekettenlösungen in Bohranlagen

Einsatz von igus Energieketten in einer Offshore-Bohranlage
Einsatz von igus Energieketten in Landbohranlagen
Komplettlösungen für begrenzte Bauräume in robotergesteuerten Bohrsystemen

Wie werden Leitungen im e-loop schnellstmöglich getauscht? Heavy Duty bei e-ketten – was bedeutet das eigentlich? Interessante Beiträge zu unseren Produkten in der Öl- und Gasindustrie finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!

Services

Engineering Service

Engineering-Service

Von der ersten Skizze bis zum einbaufertigen Produkt. 

Montageservice

Montage

Montage von Energieketten mit allen Komponenten mit Garantie

Testlabor

Tests

3.800 m² Testlabor. Außentestgelände, Klimakammer, kundenindividuelle Tests.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.