Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Im Modellbau geht es nicht nur um irgendein Hobby oder ums Basteln. Es bietet Modellbauern die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und Fingerspitzengefühl zu beweisen. Modelle wie Schiffe, Flugzeuge und Autos werden in vielen Maßstäben mit Bausätzen in mühevoller Kleinstarbeit nachgebaut. Neben Design in Form und Farben spielen auch die Technik und Elektronik eine wichtige Rolle. Ob per Fernsteuerung (RC = Remote Controlled) in Bewegung versetzt oder einfach als schmuckes Modell im Regal - die Liebe zum Detail und zur Präzision machen den Modellbau so beliebt. Der motion plastics Hersteller igus setzt in dieser Branche technisch neue Maßstäbe. Wartungsfreie Gleitlager, Gelenklager und Linearführungen bieten speziell für den Modellbau viele Vorteile. Die Kombination aus geringem Gewicht und der hohen mechanischen Belastbarkeit sind ideal für hochwertige Modelle.
▲ Tech up
Bis zu 40 % Gewicht sparen gegenüber metallischen Winkelgelenken
Geringe Montage- und Demontagekräfte
Kostengünstig durch Kunststoffpritzgussteile
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Individuelles Bauteil für Ihr Modellbauprojekt ab Stückzahl 1 einfach online bestellen: 3D-Modell hochladen und mit sofortiger Preisberechnung das passende Material und Verfahren auswählen. Versandfertig in 1 bis 3 Tagen.
Diese Anwendung zeigt funkferngesteuerte Prototypen im Maßstab 1:5, die im Gelände eingesetzt werden. iglidur Gleitlager ersetzen Metallbuchsen, die durch Schmutz, Schlamm und Schnee schnell oxidierten oder korrodierten.
Dieses Modell der Rhätischen Bahn garantiert lang anhaltenden Fahrspaß durch iglidur Gleitlager im Antrieb und an den Radachsen unter der Lok. Das lästige Ölen der Zahnräder entfällt.
Das Institut für Raumfahrsysteme (IRS) setzt ein 25 kg schweres Flugzeug ein, um Umweltdaten zu erfassen und analysieren zu können. Hohe Anforderungen an das Gewicht haben zu xiros Flanschlagern geführt, die durch den Ausgleich von Fluchtungsfehlern und dem sehr geringen Gewicht überzeugen.
Im schnellsten RC-Bike im Modellsport mit einem Top Speed von bis zu 110 km/h fährt igus mit. Europameister Clark Wohlert schwört auf iglidur Gleitlager, die spielfreie und reibungsarme Bewegungen realisieren.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.