Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
E4.1, la chaîne porte-câbles pour presque toutes les applications. Dans notre propre laboratoire de tests, nos chaînes porte-câbles sont soumises à des sollicitations extrêmes afin de tester leur qualité et leur durée de vie. La série E4.1 séduit par sa longue durée de vie, sa stabilité élevée et sa grande modularité. Elle offre une grande sécurité face aux défaillances, que ce soit pour les fortes charges ou sur les courses de plus de 800 mètres. La série E4/4HD offre la stabilité requise pour une grande quantité de saleté ou une très forte humidité de l'air.
Industries et applications types : Ponts roulants, installations de compostage, stations d'épuration, etc.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24