My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Sustituya ahora su cojinete ...
y reduzca sus gastos hasta en un 40 %


Ir a la tienda online

Cojinetes lineales drylin®, la alternativa económica a los rodamientos de bolas

Plástico en vez de metal: sustituya sus guías de recirculación de bolas y aproveche las ventajas de la tecnología lineal drylin® libre de lubricación.

Los cojinetes lineales drylin® permiten que las partes de las máquinas y equipos que funcionan con movimientos relativos en una línea recta entre componentes sean libres de mantenimiento y de lubricación. Los plásticos especiales de alto rendimiento dry-tech® de los casquillos aseguran que los componentes de la máquina puedan moverse por un eje cilíndrico o sistema de guiado de forma silenciosa y con poca fricción. Los costes de adquisición son hasta un 40 % más bajos que en el caso de las soluciones lineales con elementos rodantes, y no tienen costes adicionales.
 
En los rodamientos de bolas, una o varias líneas de bolas soportan el eje cilíndrico. Para que funcionen correctamente, es necesario un sistema de recirculación de bolas que las guíe en la dirección opuesta a la dirección del movimiento del eje. Con el sistema de recirculación de bolas y su alta presión, debido a la carga que se aplica en un punto pequeño sobre cada bola, se consiguen puntos débiles potenciales y ruido. Los sistemas de recirculación de bolas pueden sustituirse con los cojinetes de fricción drylin® de igus® en casi todas las áreas de uso. Gracias a su estructura simple, los cojinetes de fricción drylin® son muy poco susceptibles a los fallos. Que sea libre de lubricación significa que los componentes de la máquina permanecen sin suciedad, polvo y humedad. Además, los cojinetes de fricción drylin® son muy silenciosos.
 
 
 

 
Ventajas:

Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes de recirculación de bolas

100% libres de lubricación y mantenimiento

Higiénicos y resistentes a la corrosión

Resistentes al desgaste

Insensibles a la suciedad, al polvo y a la humedad

Funcionamiento extremadamente silencioso

Sin cantidad ni precio mínimo de pedido

Envío en 24-48 horas

Vida útil calculable online

Configurables online

Las ventajas más al detalle:

Más ligero que las guías lineales de recirculación de bolas  
Los plásticos de polímero de alto rendimiento hacen que la tecnología lineal drylin® sea aún más robusta.

La tecnología lineal drylin® es especialmente resistente al desgaste, incluso cuando se somete a cargas mecánicas elevadas, gracias al uso de los elementos deslizantes fabricados en plástico de alto rendimiento.

Aplicaciones robustas  
Aplicación de cliente:
máquina canteadora con guías drylin®

La precisión es una cosa y el guiado lineal robusto es otra. Con los robustos accionamientos lineales drylin®, la empresa NOVASPORT creó una recortadora de bordes que trabaja en condiciones extremas sin ninguna pérdida de la precisión (ver arriba a la derecha).

Robusto  
¿Desea más información?

Sistemas de guiado lineales drylin® son robustos bajo muchas condiciones de uso: suciedad, humedad y líquidos, temperaturas alta y bajas, vibraciones, choques e impactos.

Resistencia a la suciedad  
Tecnología lineal drylin® - larga vida útil a pesar de estar expuesta a niveles de suciedad considerables.

En comparación con las guías lineales de recirculación de bolas, la tecnología de guiado drylin® utiliza elementos deslizantes fabricados en plástico de alto rendimiento que previenen que se adhieran la suciedad y el polvo.

Aplicaciones robustas  
Aplicación de cliente:
libertad ante suciedad y polvo

El aserradero portátil de la empresa Serra Maschinenbau GmbH tiene que trabajar perfectamente y ha de ser fácil de operar y fácil de mantener bajo cualquier condición climática. La tecnología lineal drylin® es muy resistente a la suciedad

Resistencia a la suciedad  
¿Desea más información?

las guías drylin® pueden usarse en entornos de trabajo con arena, virutas y polvo. Los elementos de deslizamiento igus® tienen un funcionamiento similar al de un quitanieves: los cuerpos extraños son simplemente barridos del camino debido al contacto constante de los elemento de plástico con la superficie de la guía.

Libres de corrosión  
Tecnología lineal drylin® - libre de corrosión ni grasa

Los materiales usados en las guías lineales drylin® son altamente resistentes a los entornos de trabajo más variados y han sido probados para su uso bajo el agua.

Libres de corrosión  
Aplicación de cliente:
etiquetadora - sin óxido

En la industria alimentaria y de la bebida, existen unas exigencias especiales de higiene que han de ser cumplidas. Las máquinas y componentes tienen que ser libres de corrosión, como es el caso de las máquinas etiquetadoras.

Libres de corrosión  
¿Desea más información?

La combinación del acero inoxidable de alta aleación (p.ej. 1.4571) con los plásticos de alta resistencia (p.ej. iglidur® X) permite una gran resistencia en aplicaciones en contacto con agua del mar.

Más ligero que las guías lineales de recirculación de bolas  
Consiga ahorros de hasta un 75% en peso con la tecnología lineal drylin®

Las guías lineales de recirculación de bolas más convencionales están fabricadas principalmente en metal mientras que la tecnología lineal drylin® utiliza plásticos de alto rendimiento.

Aplicaciones ligeras  
Aplicación de cliente:
dron - guiado ligero y fácil

Las guías drylin® de fibra de carbono ha sido utilizadas en un dron. La guía ofrece la estabilidad necesaria al mismo tiempo que es robusta y extremadamente ligera.

Más ligero que las guías lineales de recirculación de bolas  
¿Desea más información?

Los sistemas de guiado lineal drylin® tienen un diseño con un perfil reducido y poco peso. El uso de elementos deslizantes fabricados en plástico garantizan un masa reducida y un manejo fácil.

Más silenciosos que las guías de recirculación de bolas  
Cuatro veces más silencioso debido a elementos plásticos de deslizamiento.

Gracias a los elementos deslizantes producidos en plástico de plástico de alto rendimiento, los productos drylin® tienen un funcionamiento con 20 dB de valor medio y son unas 4 veces más silenciosos que las guías con rodamientos metálicos.

Aplicaciones silenciosas  
Aplicación de cliente:
impresora 3D - es esencial que el ruido sea mínimo

Las grandes aceleraciones durante la impresión y los movimientos lineales rápidos genera vibraciones severas. Los requerimientos de los sistemas de impresión 3D de la empresa Kühling & Kühling eran entre otros: un funcionamiento silencioso y la amortiguación de ruido por este motivo se instalaron las guías lineales drylin®.

Silenciosos  
¿Desea más información?

Los sistemas de guiado lineal drylin® utilizan plásticos técnicos que deslizan en vez de rodar como si ocurre con las guías de bolas de acero. Como resultado, se genera significativamente menos ruido y vibraciones.

Limpio e higiénico  
Tecnología lineal libre de lubricación para las exigencias extremadamente altas de higiene.

La tecnología lineal drylin® es especialmente limpia e higiénica debido a que los elementos deslizantes de plástico no necesitan lubricación.

Aplicación limpia  
Aplicación de cliente:
Sistema de pipetas higiénico

Los aparatos para el pipeteo de muestras en la industria farmacéutica, biológica, química y médica requieren de un nivel alto de precisión y que la guía lineal sea limpia para cumplir con las exigencias extremas de higiene. En este ejemplo se puede ver un sistema de pipetas usado por la Universidad de Ljubljana.

Limpio e higiénico  
¿Desea más información?

Todos los sistemas de guías lineales drylin® operan sin ninguna lubricación externa tales como aceites o grasas y por ello son extremadamente limpios. En salas blancas, la contaminación por grasa o aceite, se puede eliminar por completo.

Tabla comparativa: Cojinetes de fricción contra recirculación de bolas


Propiedades
Características de
los cojinetes de fricción igus®
Características de
los rodamientos de bolas
Datos técnicos de
los cojinetes de fricción igus®
Datos técnicos de los rodamientos de bolasEspecialmente destacado
para las industrias siguientes:
Precisión++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmMáquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica
Completamente libre de lubricación++++  Medicina, empaquetado, alimentos, salas blancas, bienes de consumo
No necesitan mantenimiento++++  Diferentes ramas industriales
Peso ligero++++Aluminio aprox. 2,7 g/cm³
Plástico de polímero aprox. 1,5 g/cm³
Acero aprox. 7,8 g/cm³Manipulación de materiales, automatización y aparatos de laboratorio
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (poco peso)++++  Empaquetado, manipulado de materiales, automatización
Capacidad de respuesta a altas dinámicas (mucho peso)++++  Empaquetado, manipulado de materiales, automatización
Variación de la longitud de la carrera+++++  Tecnología de cámaras, textil
Coeficiente de fricción++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µAjustes manuales, movimientos pivotantes
Resistencia a la suciedad++++  Empaquetado, equipos de pintura, sector textil, papel y piedra
Amortiguación de ruido ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedicina, aparatos de laboratorio, muebles
Ventaja en costes+++++  Diferentes ramas industriales
Protección contra la corrosión+++  Sistemas de llenado, sector químico y alimentario
Magnetismo++++Plástico, aluminioAceroMedicina, instrumentos de inspección
Resistentes a los agentes químicos++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicina, alimentos, galvanización, sistemas de llenado
Compatibilidad de módulos++++  Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje
Funcionamiento silencioso sin ninguna vibración+++++  Tecnología de cámaras, inspección, medicina, impresoras 3D
Ideal para carreras cortas++++  Textil y manipulación de materiales
Montaje fácil y rápida sustitución++++  Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje
Rigidez++++  Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica
Recorridos largos de más de 10 m+++  Tecnologia de cámaras, manipulación de materiales, logística
Resistentes a temperaturas extremas++++hasta +250 °C Agentes químicos
Funcionamiento suave++++  Ajustes manuales
Aceleración máxima ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatización, manipulación de materiales
Velocidad máxima ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatización, manipulación de materiales

1) Medido en el laboratorio de igus®, 400 mm de carrera, ajuste manual
2) Sometido a cargas bajas, dependiendo del tamaño de instalación 0,1 hasta 5 kg
Leyenda: +++ fuerte ++ medio + flojo

¡Cambie sus cojinetes metálicos ahora!

Calculador de duración de vida para guías lineales  
Calcule vía online el potencial de reemplazo y configure individualmente sus guías lineales.

Calcule fácilmente la vida útil estimada y de este modo determine potencial el reemplazo de su aplicación.

Caja de muestras para guías lineales  
Caja de muestras para guías lineales

¿Todavía no está seguro de que las guías lineales drylin® sean la solución correcta para su aplicación? ¡Pida su caja de muestras gratuita ahora!

Consulta personal  
Consulta personal

¿Quiera una alternativa a su solución existente? ¿Le gustaría concertar una cita con nosotros en sus instalaciones para hablar en particular sobre su aplicación? Estamos esperando su consulta.

Laboratorio de pruebas para guías lineales  
¡Testados!

Los más de 500 ensayos realizados al año en nuestro laboratorio de pruebas, que cuenta con 250m², nos sirven para demostrar como las soluciones lineales drylin® libres de lubricación pueden reemplazar perfectamente a las guías metálicas de recirculación de bolas.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h