El nuevo módulo en voladizo drylin® se ha diseñado especialmente para aplicaciones pick & place con altas dinámicas y cargas reducidas. En este tipo de actuador, el carro con motor está fijado mientras que es el eje el que realiza el movimiento. La cremallera de plástico proporciona una transmisión directa y muy dinámica (aprox. un 20-30 % más de potencia/velocidad) sin flexión ni pretensado. Este actuador puede utilizar motores pequeños y mover cargas de alrededor de 1 kg.
100 % libre de lubricación
Transmisión directa de la fuerza a través de la cremallera de plástico
Altamente dinámico
Pequeño y ligero
Combinación de materiales: aluminio extruido y plástico
Accesorios como placas adaptadoras y ángulos de unión
Aplicable a pórticos de 2 o 3 ejes
Cargas bajas de hasta aprox. 1 kg
|
Art. n.º: |
| Referencia | Carrera máx. | Carga axial máx. |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | Am | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 |
150 | 10 | 54 | 80.5 | 20 | 45 | 40 | 110.5 | 42.5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121.4 | a petición | ![]() |
| Más información sobre la pieza seleccionada: | |||||||||||||||||
3D-CAD
Pedido de muestra
Expertos
Consulta de precio
Precios escalonados
myCatalog
|
|||||||||||||||||



GRW-0630