My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Sustituya ahora su cojinete

Las guías lineales drylin® son hasta un 40 % más económicas que las guías de recirculación de bolas.

Plástico en vez de metal: sustituya sus guías de recirculación de bolas y aproveche las ventajas de la tecnología lineal drylin® libre de lubricación.

Vida útil calculable online y envíos rápidos

Los datos del calculador de vida útil online provienen de los resultados de más de 500 tests realizados anualmente en nuestro laboratorio. Con tan solo unas pocas especificaciones sobre su aplicación, el sistema experto le proporcionará un análisis sobre la vida útil y la compatibilidad de su solución. Esto le permitirá reducir una gran cantidad de costes y elaborar una planificación de la seguridad.

 

Versátil y flexible: el sistema modular drylin® W

Ventajas del sistema modular drylin® de un vistazo:

100 % libre de mantenimiento y lubricación

Higiénico y resistente a la corrosión

Resistente al desgaste

Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad

Funcionamiento extremadamente silencioso

Hasta un 40 % más económico que las guías lineales de recirculación de bolas

Sin cantidad ni precio mínimo de pedido

Suministro en 24-48 horas

Vida útil calculable online

Configurable online

Guías lineales directas desde almacén - sistema modular para una máxima libertad de diseño

Guías de perfil doble  
Guías lineales de perfil doble drylin® W

Flexibilidad extrema

Resistentes a la suciedad

Instalación fácil

Ligeras y silenciosas

Guías de perfil plano  
Guías lineales de perfil plano drylin® N

Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm

Peso ligero

Múltiples opciones de carro

Raíles anodizados en plata o negro

Guías en T  
Guías lineales drylin® T

Cojinetes de holgura ajustable

Ajuste de holgura automático

Gran resistencia a cargas estáticas

Funcionamiento silencioso

Guías lineales con eje cilíndrico  
Guías lineales con eje cilíndrico drylin® R

Tamaños idénticos a los sistemas de recirculación de bolas

Elementos de deslizamiento reemplazables

Resistentes al desgaste

Robustas, resistentes a la suciedad

Guías lineales de perfil cuadrado  
Guías lineales de perfil cuadrado drylin® Q

Movimiento lineal con par resistente

Diseño compacto y peso ligero

Cojinetes de holgura ajustable

Robustas y libres de lubricación

Guías lineales telescópicas  
Guías lineales telescópicas drylin® NT

Longitud de carrera: hasta 600 mm

Compatibles con entornos higiénicos

Robustas y de peso ligero

Económicas

Más información sobre las guías lineales drylin®

Nuevas guías lineales  
Novedades 2017

El mayor sistema modular para la tecnología lineal libre de lubricación.

Caja de muestras de guías lineales  
Caja de muestras de guías lineales

Descubra y pruebe nuestras soluciones para su aplicación.

Calculador de vida útil para guías lineales  
Sistema experto

Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtenga la vida útil prevista.

Laboratorio de pruebas para guías lineales  
¡Testadas!

Cada año llevamos a cabo más de 500 ensayos en nuestro laboratorio de pruebas de 250 m².

Ejemplos de aplicación

Silla de ruedas eléctrica  
Silla de ruedas eléctrica
Compacta y libre de lubricación

Los diseñadores de esta compañía hace más de 10 años que utilizan soluciones igus®.

Unidad de corte para materiales aislantes  
Unidad de corte para materiales aislantes
Solución económica

Las guías lineales presentan unos resultados sorprendentes con un funcionamiento totalmente libre de lubricación.

Maquinaria de producción dinámica  
Maquinaria de producción dinámica
Resistente al polvo

Los ingenieros de diseño de este fabricante de maquinaria están encantados con los servicios que ofrece igus®.

Descripción general de las aplicaciones  
Más de 350 aplicaciones

En una gran cantidad de sectores, el uso de guías lineales ha contribuido a mejorar las soluciones técnicamente y a reducir los costes.

Consultas

Estaré encantado de responder personalmente a sus preguntas
Stefan Niermann  

Stefan Niermann
+49 2203 9649 8262

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h