Saves space - opposite drive for confined space

New size of the maintenance- and lubricant-free toothed belt drive for quick reverse positioning.

Quick counter-positioning

Quick right-left adjustment

Compact and light

motor flange for NEMA23 available ex stock

Available as standard and basic versions

Including bracket flange for fixing


Industries: Packaging, automation and handling, paper, robotics

Fitting for this articles:


Part. No. A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Max.
stroke length
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9      
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 350.51 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 350.51 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 364.56 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 443.91 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 443.91 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 470.14 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 368.47 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 368.47 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 1000 382.52 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 462.50 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 462.50 USD Añadir a la cesta de la compra
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 1000 488.73 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir

Part No. d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 6 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5.5 8 260 60
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

*Basic version: 6 mm square, plastic adapter for 10 mm pin diameter included in delivery
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir

More information:


Suitable for these parts:

listo para enviar en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.


listo para enviar en 24 horas
Plazos de entrega bajo demanda