SLW – table croisée compacte – inox

Pour déplacements manuels

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Structure totalement réalisée en inox VA et V4A

100 % autolubrifiante

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Accessoires disponibles

Réf. : A -0,3 H E1 ±0,15 E2 ±0,15 Longueur
de base lx
Longueur
de base ly
f lt ±0,1 tk ts tg kt
SLW-XY-ESJ-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 6,4
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Réf. : sg d T l1 d1
standard
d1
(alternative)
l2 d2
standard
d2
alternative
ha1 ha2 W
h2 - h1
SLW-XY-ESJ-1040 M6 10 17 TR10x2 6h9 17 6h9 14,5 33,5 19 1.216,14 USD Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
La molette de l´axe y peut être commandée montée à gauche ou à droite. A gauche : SHT-XY-ESJ-1040-AWM-L-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y A droite : SHT-XY-ESJ-1040-AWM-R-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y

Autres solutions en inox

SHTC-20-EWM-HYD

SHTC-20-EWM-HYD

Design hygiénique

Matériaux conformes FDA

RJUM-01-Ø-ES

RJUM-01-Ø-ES

Douilles

Mêmes dimensions que les douilles à billes

Diamètre de 12 à 30 mm

DryLin® W - inox

DryLin® W - inox

Systèmes pré-assemblés

Rail double et simple

Diamètre de 10 et 20 mm

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande