My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

drylin® SHT - Mesa lineal

La gama drylin® ofrece mesas lineales libres de lubricación accionadas mediante husillos trapezoidales, de paso largo o correas dentadas. El usuario puede elegir la solución más adecuada. Desde mesas ligeras miniatura completamente plásticas hasta soluciones de acero inoxidable de gran tamaño. En todos los sistemas, la carrera es personalizable y el accionamiento puede ser mediante volante manual o motor.

1

Carro en acero inoxidable, aluminio, zinc o plástico

2

Libre de lubricación gracias a la utilización de cojinetes y tuercas plásticos

3

3 materiales de ejes

4

Carros de aluminio anodizado o de plástico

5

8 pasos de husillo trapezoidal, 4 husillos de paso largo

6

Punta del husillo mecanizada según plano o husillo de acero inoxidable o aluminio
Disponibles indicadores de posición, frenos y volantes




 
Datos técnicos

Material del elemento deslizante: iglidur® J
Materiales de ejes: Aluminio anodizado duro
acero Cf53
acero inoxidable
Materiales de husillos: Acero
Acero inox.
Aluminio anodizado duro

¿Cuándo utilizar?

Para ajustes de formato

en ambientes extremos

Cuando se requiere una solución económica ya preparada para su instalación

Cuando se requiere resistencia a la corrosión

Cuando debe ser silencioso

¿Cuándo no aplicar?

Cuando altas cargas deben ser movidas con alto dinamismo

Cuando se requiere una precisión <0,1mm

Si se requiere un alto dinamismo en funcionamiento continuo

Configurador de mesas lineales drylin®

Configurador de mesas lineales drylin®

Configurador de mesas lineales drylin®    
Vista general
DryLin® SHT Mesas lineales
drylin® SHT - La estándar  
SHT - La estándar

Diseño robusto

3 tamaños diferentes

Diversos materiales de ejes y husillo

Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

SHT-20-EWM-HTX hasta 180°C  
SHT – HTX alta temperatura

alta temperatura hasta +180°C

Ejes y husillos de acero inoxidable

Material de Cojinete iglidur® X

Carro y travesaños fabricados de aluminio anodizado

drylin® SHT-PL "Preload"  
SHT-PL "Precargada"

Tuerca de rosca trapezoidal pretensada, fuerza de pretensión: 50 N

Juego radial ajustable manualmente de manera continua

El husillo saliente permite el movimiento manual o motorizado

Mesa lineal SHT con posicionado rápido  
Mesa lineal SHT con posicionado rápido

Versión en aluminio

Para ajustes rápidos de formato

Fijación al posicionar

Longitud de carrera a medida

drylin® SHTC  - La flexible  
SHTC – Compacta

Alta flexibilidad

Ideal para 2 patines

Libre de mantenimiento, auto lubricado

Holgura del Cojinete ajustable

drylin® SHTP Mini  
SHTP Mini - pequeña y económica

Versión miniatura

Muy poco peso

Muy económico

Resistente a la corrosión

Carros y travesaños

fabricados en plásticos de alto rendimiento

drylin® SHTP - La económica  
SHTP – Versión económica de bajo coste

Sistema robusto

Poco peso

Muy económico

Resistente a la corrosión

SHTP Mesas lineales con posicionado rápido  
SHTP mesa de elevación con posicionado rápido

modelo ligero plástico

Para ajustes rápidos de formato

Fijación al posicionar

Longitud de carrera a medida

drylin® SHTC-HYD  
SHTC - HYD Diseño Higiénico

Solución fácil de limpiar

Componentes facilmente accesibles

Materiales: Plástico y aceros INOX AISI

drylin® SHTS - La rápida  
SHTS – Alta velocidad

Pasos 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Husillo de paso largo

Solución de alta velocidad

Libre de mantenimiento, auto lubricado

DryLin® SLW - Mesas lineales
drylin® SLW - La compacta  
SLW – La compacta

Diseño plano y compacto

Alta resistencia a la torsión

Completamente soportada

Raíl anodizado duro

SLWE-BB mesa lineal con rodamientos de bolas en el husillo  
SLWE-BB Rodamientos de bolas

Menor fuerza de accionamiento

Mínimo juego hasta 1500rpm (en función de longitud y carga)

Funcionamiento silencioso - reducción de vibraciones en el sistema

drylin® SLW - La compacta - Versión de acero fino  
SLW - Versión en acero inoxidable

Versión con aceros inoxidables (1.42305, 1.4408 o 1.4571)

Materiales de cojinetes seleccionables

drylin® SLWE-PL precargadas  
SLWE – PL - Precargada

Diseño plano y compacto

Alta resistencia a la torsión

Completamente soportada

Raíl anodizado duro

drylin® SLWS compacta con husillo de paso largo  
SLWS - Compacta con paso largo

Paso 8x15mm

Diseño plano y compacto

Alta resistencia a la torsión

Raíl anodizado duro

DryLin® - Mesas en cruz
Mesa en cruz drylin® SLW  
SLW - Mesa en cruz

Mesa en cruz de bajo coste para ajustes manuales

Resistente a la corrosión y libre de lubricación

Carreras de hasta 300mm

drylin® SLW mesa en cruz en acero inoxidable  
SLW - Mesas en cruz - Acero inoxidable

Para ajustes manuales

Diseño plano y compacto

Todos los materiales metálicos: AISI304 y AISI316

Resistente a sustancias químicas y corrosión

drylin® SHT/SHT-PL - Mesas en cruz  
Mesas en cruz SHT/SHT-PL

Alta precisión, rigidez extrema y alineado preciso gracias a producción mediante CNC.

Disponibles en versión estándar y en versión precargada

Posible montaje de la unidad superior con dirección derecha o izquierda

Mesas y Módulos lineales DryLin® montados con motores paso a paso
Actuadores lineales drylin® preparados para conectar  
Mesa lineal SAW con motor paso a paso

Para motor paso a paso
Tipo NEMA-23

Husillo trapezoidal montado, rodamientos montados

Pasos de 2, 3, 12 y 50mm por vuelta

Diseño compacto, ligero, alta estabilidad

drylin® Módulos lineales: Kits para conexionado de motores  
Accesorios SHT para conexionado de motores

Montaje rápido y sencillo de motores en mesas lineales de husillo sin mantenimiento drylin® Distanciador, brida motor y acoplamiento de kit de montaje para fácil instalación de motor NEMA23.

Accesorios DryLin® SHT y SLW
drylin® SHT - Indicador de posición  
Indicador de posición

Indicador digital de plástico para el ajuste y la lectura directa de la posición del patín.

drylin® SHT - Fijación de husillo  
Fijación de husillo

Brida para montar junto con el indicador de posición con objeto de fijar el husillo.

drylin® SHT - Volantes  
Volante

Volante para ser montado en el extremo del husillo. Varios modelos disponibles.

drylin® SHT - Pletina adaptadora  
Pletina adaptadora

Para indicador de posición y/o fijación de husillo

drylin® SHT Accionamiento en V  
V-Accionamiento

Los accionamientos angulares drylin® SHT-WT ofrecen la máxima flexibilidad en el posicionado.

drylin® SHT-WS: Todas las direcciones  
Escuadras de montaje

drylin® SHT-WS escuadras de montaje para Mesas lineales SHT.

Motores aplicables en estos artículos:

Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

Resumen de la gama de productos drylin® E    

Alta resistencia a la suciedad

 

Económico y fiable

 

Diseño modular, montaje sencillo