Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Immer mehr Häfen sind mit einem zunehmenden Umweltbewusstsein der Bevölkerung konfrontiert. Striktere Richtlinien zwingen die Häfen umweltverträglichere Technologien einzusetzen. igus® maßgeschneiderte Energieführungssysteme zur Versorgung der Schiffe im Hafen mit Landstrom ermöglichen Luftverschmutzung, Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Ein internationaler Standard stellt sicher, dass unterschiedliche Schiffstypen in den verschiedenen Häfen dieser Welt mit Landstrom versorgt werden können. Derzeit regelt die IEC 80005-1 die Landstromversorgung für Mittelspannung und IEC 80005-3 für die Niederspannung.
Jeder Hafen ist einzigartig. Tide, Bauweise und Equipment unterscheiden sich von Hafen zu Hafen, von Terminal zu Terminal und von Schiff zu Schiff. Der Hafen fertigt jeden Tag wechselnde Schiffe mit unterschiedlicher Größe, Anlegeposition und Anforderung an die Ladung und Landstromversorgung ab. Reduktion des Planungsaufwands und effiziente Abfertigung sind entscheidend für den Erfolg des Hafens. Landstromanschlüsse müssen in diese hochdynamische Hafenwelt passen. Sie dürfen den Betrieb des Hafens nicht einschränken.
Anforderungen an die Landstromversorgung von Schiffen:
Einfach zu handhaben
Flexibel und verfahrbar
Platzsparend auch in schwierigen Bauräumen
Beständig und langlebig
Mobile Landstromanschlüsse für volle Flexibilität
Schleifringfreie Kabelzuführungssysteme für eine lange Lebensdauer
Kabelzuführungssysteme für verschiedene Spannungsklassen und Leistungen
Angepasst an die Terminal- und Schiffsgegebenheiten
Kabelzuführungssysteme für eine schnelle Verbindung oder ein breites Anwendungsspektrum
Stationär oder mobil je nach Anforderung
Mit e-kette® triflex® für dreidimensionale Bewegungen
Einzeladern vom Lager anstatt teurer Mehradern
Reduzierte Standfläche
Flexibilität für bestehende und neue Landstromanschlüsse
Geschützte Kabelführung
Erhöht die Sicherheit und Langlebigkeit
Schleifringfreies System
Unempfindlich gegen Seewasser, Kälte, Hitze und Vibration
Wartungsarm und inspektionsfreundlich
Verfahrwege von 800 m und mehr möglich
Bewährte Technologie, höhere Lebensdauer, kosteneffizient
Modularer Aufbau
Schadstoffreduzierung
Höhere Lebensdauer und kosteneffizient
Erhöht die Sicherheit
Langlebig, Robust und doch flexibel
Optimiert für Installation, Inspektion und Wartung
Korrosion, Seewasser, Öl, und UV beständig
Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen im maritimen Sektor:
Standortanalyse vor Ort
Kostenlose Entwurfskonzeption
Interaktion mit anderen Firmen/Gewerken
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.