Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Langlebige Komponenten für kunststoff- und kautschukverarbeitende Maschinen

Wenn wir von Bauteilen aus Hochleistungskunststoff sprechen, die in der Kunststoffverarbeitung zum Einsatz kommen können, wissen wir ganz genau, wovon wir reden. In unseren Produktions- und Kontrollanlagen, die wir selbst auf unsere Ansprüche anpassen, setzen wir unsere e-ketten, wartungsfreien Gleit- und Linearlager und Leitungen selbst ein, teils im 3-Schicht-Betrieb. Ob Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung, Aufbereitung oder das Recycling von Kunststoff oder Geräte und Komponenten für die Prozessautomation: Komponenten von igus sind langlebig, schmierfrei und unempfindlich bei Staub, Schmutz und Feuchtigkeit und sind leicht, was Gewicht und so auch Folgekosten wie Energie sparen kann.

Vorteile von igus Produkten:

  • Im igus 3-Schicht-Betrieb getestet
  • Schmiermittelfrei und staubunempfindlich
  • Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Geringer Verschleiß durch optimierte igus Polymere
  • Einbaufertige Energieführungssystme
  • Schnelle Montage
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
  • Gewichts- und Kostenersparnis durch leichtes Design


14 Highlights im 5-Minuten-Video

Unsere Innovationen 2020 für Kunststoffmaschinen
Technik verbessern, Kosten senken: mit verbesserten e‑ketten, neuen Zulassungen und Zertifikaten für chainflex Leitungen und extra leisen Hybrid-Linearlagern.

Weitere Infos zu diesen und weiteren Produktneuheiten gibt's auf unserem 400 m2 großen Messestand. Den können Sie entweder virtuell auf eigene Faust besichtigen – oder gemeinsam mit unserem Branchen-Experten. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen geführten virtuellen Rundgang mit individueller Beratung:

Jetzt digitale Führung buchen

Vorteile von e-ketten aus Kunststoff

Bei der Energiezuführung an den Maschinen sind hohe Zusatzlasten, Genauigkeit und hohe Temperaturen wichtige Schlagwörter. In Spritzgießmaschinen, Extrudern oder Blasform­maschinen führen und schützen Kunststoff-Energieketten die Leitungen und Schläuche. Auch bei schweren Befüllungen spielen e-ketten aus Kunststoff ihre Vorteile aus:
 

  • Hohe Zusatzlasten möglich
  • Kreis- und Schwenkbewegungen möglich
  • Einsatz in hohen Temperaturen
  • Resistent gegen Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit
  • Platzsparend

Mit kostengünstigen Automatisierungslösungen und smart plastics adressiert igus zudem die Schlüsselthemen Kunststoffindustrie 4.0 und Systemintegration.


Branchenlösungen

Extruder und Extrusionsanlagen

Extruder

Blasformmaschinen

Blasformmaschinen



Handling und Automatisierung

Handling und Automatisierung


Thermoformmaschinen und Pressen

Thermoformmaschine

Anwendungsbeispiele unserer Kunden


Im igus® Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Auf Herz und Nieren geprüft im drylin Testlabor.

Interessante Beiträge zu Fragen rund um das Thema Kunststoffmaschinen finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.