Individuelle Lösung
In dieser Maschine zur Herstellung technischer Bürsten werden vom Kunden selbst konstruierte und gefräste Teile aus iglidur® Halbzeugen eingesetzt.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
iglidur Kunststoff-Halbzeuge ermöglichen die kostengünstige Fertigung von Bauteilen und Profilen in Bewegung. Hervorragend geeignet für individuelle Produktserien oder Prototypen. Platten, Rund- und Hohlstäbe aus einer Vielzahl verschiedener iglidur Hochleistungspolymere stehen ab Lager zur Verfügung. Jedes Material wird durch seine Eigenschaften zum Spezialisten für bestimmte Anwendungsfälle, wie besonders niedrige Reibwerte oder hohe Temperaturen. Mit dem Expertensystem für Halbzeuge lässt sich die Lebensdauer für Gleitlager-Anwendungen online berechnen. iglidur Kunststoff-Halbzeuge werden z. B. erfolgreich im Maschinenbau, der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie und in Laboren sowie Reinräumen der Medizintechnik eingesetzt.
Außendurchmesser 10 bis 100 mm
Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
Hervorragende Verschleiß- und Reibwerte
Für Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen
Auch mit FDA-Konformität
Außendurchmesser 110 bis 150 mm
Innendurchmesser 70 bis 100 mm
Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
Für viele Anwendungen geeignet
In vielen Standardabmessungen
Plattenstärke 2 bis 40 mm
Einsatztemperaturen -100 °C bis 250 °C
Auch mit FDA-Konformität
Für viele Einsatzmöglichkeiten
igus fertigt Ihnen auch individuelle Profile aus iglidur Material. Geben Sie einfach die gewünschten Eckdaten an und senden Sie uns z.B. Ihre CAD-Datei zu. Im Anschluss erhalten Sie ein unverbindliches Angebot.
Dieses Whitepaper erklärt Ihnen alles rund um die Nutzung von Halbzeugen aus Hochleistungspolymeren:
In 3 Schritten zum Angebot für Ihr Wunschteil in Wunschauflage und Wunschmaterial.
Erfahren Sie alles über unsere tribologisch-optimierten Werkstoffe und deren Eigenschaften.
Fordern Sie unsere Musterbox an und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Werkstoffe.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.