Bestückungsautomat
Ultraschnelle Bewegungen
Leitungen für 400 Mio. Hübe in Pick- and Place-Bewegungen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Mit rund 4.200 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen nach 24 Herstellerstandards ist igus® weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bietet das Sortiment immer die günstigste Antriebsleitung, die garantiert funktioniert. Dank Online-Lebensdauerrechner für anschlussfertige Leitungen lässt sich die zu erwartende Lebensdauer für den gewählten Anwendungsfall schnell berechnen. Als einziger Hersteller gibt igus® außerdem eine Garantie von 36 Monaten oder über 10 Millionen Hübe auf Leitungen.
In 3 Schritten die passende Leitung finden und Lebensdauer berechnen.
Konfektionierte und anschlussfertige Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften, um trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei zu funktionieren. Die für readycable® verwendeten chainflex®-Leitungen werden intensiv im eigenen 2.750 m² großen Testlabor, dem größten der Branche, getestet. Die konfektionierten readycable® Leitungen garantieren eine lange Lebensdauer dank umfangreicher Tests und Qualitätsprüfungen im eigenen Labor und mehr als 25-jähriger Erfahrung in der Herstellung und Konfektion von Leitungen.
Das igus® readycable® Sortiment reicht von einem großen Leitungs-Angebot nach verschiedenen Herstellerstandards, wie Siemens, SEW oder Beckhoff, über Leitungen für die Video-/Vision-Technik, bis zu konfektionierten Ethernetleitungen bis CAT7.
Industriell konfektioniert und 100% geprüft
Anschlussfertig direkt vom Leitungshersteller
Entwickelt für Energieketten
Bis zu 7 Preisklassen bei elektrisch gleichen Eigenschaften
Qualitäts- und funktionsgeprüfte Aufträge
Online berechenbare Lebensdauer
In Wunschlänge: Zentimetergenau
Kein Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1
Versandfertig in 24 - 48 Stunden
Sonderkonfektion gehört zum Tagesgeschäft
2.750 m² großes Testlabor
Lösungen für Ihre Anwendungen entdecken und ausprobieren.
Über 1,4 Mio. elektrische Messungen bei bewegten Leitungen garantieren Ausfallsicherheit.
Konfektionierte Energieführungsysteme: Bis zu 80% Prozesskosten sparen.
Katalogprogramm oder kundenindividuelle Sets ab Stückzahl 1.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.