My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

De la solicitud del cliente al producto


Comparado con el metal, el plástico es un material muy reciente. El hombre utiliza el metal desde hace más de 8.000 años. Los conocimientos relacionados con la metalurgia se han transmitido de generación en generación. En lo que respecta a los componentes móviles, el metal se considera la opción más segura, por lo que la lubricación y el engrase de los componentes se aceptan como tareas necesarias.
 
Pero, ¿qué pasaría si los materiales para los componentes móviles...
... no necesitaran lubricarse ni engrasarse?
... fueran un 70 % más ligeros?
... pudieran funcionar sin problemas en presencia de suciedad, productos químicos y el agua?
... no se oxidaran ni chirriaran?
... tuviesen una vida útil calculable y un funcionamiento seguro?

«Necesito entender dónde está el problema...»

«Me encanta solucionar problemas. Me siento muy satisfecho cuando veo a nuestros clientes contentos. Por supuesto, esto solo funciona si trabajo en estrecha colaboración con el cliente. Necesito entender a la perfección dónde radica la dificultad para poder encontrar una solución individual.  En ocasiones, estas soluciones individuales se acaban convirtiendo en innovaciones que añadimos a nuestro catálogo. Por lo tanto, nuestros clientes confían en nuestro equipo como una fuerza impulsora en el área de investigación y desarrollo. "
 
Stefan Niermann, product manager de la tecnología lineal

Stefan Niermann, product manager de la tecnología lineal

Plásticos de alto rendimiento para todo tipo de movimento con una vida útil calculable

Productos con motion plastics de igus

Nuestros productos se han desarrolado para aplicaciones en movimiento y altos niveles de estrés. Entre los que se incluyen productos de suministro de energía, cables, tecnología de cojinetes, tecnología lineal, material en barra, filamentos de impresión 3D y robótica económica:

  • Larga vida útil 
  • No requieren lubricación adicional
  • Hasta un 70 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Resistencia a la suciedad, los agentes químicos y  a la corrosión
  • Resistentes al calor y el frío
¿Le gustaría mejorar alguno de nuestros productos o servicios? 

Herramientas online gratuitas de igus®

Desarrollamos y mejoramos continuamente nuestras innovadoras  herramientas online . Las herramientas utilizan los resultados de la investigación en el  laboratorio de pruebas y el conocimiento relacionado con la aplicación. Esto permite a nuestros clientes planificar sus proyectos de forma progresiva, transparente y eficiente.  

  • Cálculo fiable de la vida útil de los productos igus
  • Configuración de los productos igus
  • Simulación de los productos igus
  • Encontrar los productos aptos


7 de 100 novedades de 2020