My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Soluciones igus® para
la industria de la madera

Soluciones seguras para las virutas, el polvo y la suciedad en las aplicaciones móviles de la industria de la madera

Las soluciones plásticas de igus® para las aplicaciones móviles le ayudan a reducir el tiempo de instalación, manipulación y producción. Todo el tiempo que requieren los trabajos de mantenimiento puede reducirse con las soluciones de funcionamiento en seco resistentes a las virutas. Los suministros de energía sellados herméticamente de igus® garantizan la seguridad del movimiento de los cables, las mangueras hidráulicas y neumáticas en las máquinas procesadoras de madera y máquinas CNC en situaciones de polvo y virutas. Además, las guías lineales, los cojinetes de fricción y los rodamientos de bolas igus®, totalmente libres de lubricantes y mantenimiento, son la primera elección de la industria procesadora de madera, ya que ni las virutas, ni el polvo ni la suciedad se depositan en los cojinetes.
 
Ventajas de un vistazo

Resistente a las virutas, el polvo y la suciedad

Sin lubricación ni mantenimiento

Sistemas de cadenas portacables confeccionados y listos para instalar

Instalación rápida

Minimice los tiempos de parada

Contactar con un experto

Los productos que suelen usarse en las máquinas procesadoras de madera

Cadenas portacables® E2

Cadena portacables E2

Montaje fácil

Alta resistencia y solidez

Funcionamiento silencioso

Cables con una vida útil larga

Cadenas portacables E4.1L

Cadena portacables E4.1L

Resistente, silencioso, modular

Montaje rápido

Posibilidad de carreras largas

Larga vida útil

Cables de control

cable de mando chainflex®

Cables a prueba de fallos

Garantía de 36 meses

Apto para condiciones ambientales extremas

readychain® estándar
 

readychain® estándar

Instalación rápida

Reducción de fallos

Sin cables sobrantes

Sistema «Plug & Play»

tecnología lineal drylin®
 

Tecnología lineal

100 % libre de lubricación

Resistentes a la corrosión e higiénicos

Resistentes al desgaste

Funcionamiento extremadamente silencioso

Cojinetes de pedestal igubal®

Cojinetes de pedestal

Sin lubricación ni mantenimiento

Resistente a la corrosión

Resistentes a la suciedad

Funcionamiento silencioso

Distintos cojinetes de igus® hechos a medida para sus necesidades específicas

Su componente realizado con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones individuales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos de igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material del componente según sus necesidades. El material adecuado para sus objetivos se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste y que no necesitan mantenimiento.


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Vida útil y firmeza comprobados

Prueba de fuga en el tambor de virutas
Pruebas de dureza de los cables móviles

Más información

Plazos de entrega

Páginas web relacionadas


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h