My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Libres de lubricación,
silenciosas, fiables
y con una larga vida útil

Soluciones fiables de igus® para la tecnología de máquinas expendedoras

La tecnología de máquinas expendedoras cada vez se incorpora más en muchas industrias. Los usuarios se benefician de la ventaja de un suministro rápido del producto deseado apto para espacios de almacenaje reducidos. En la tecnología pick and place o en las máquinas material automatizado, por poner dos ejemplos, cada vez se implementan más máquinas expendedoras. Están estableciendo nuevos estándares con respecto a la velocidad y al funcionamiento silencioso. La calidad de igus ya se ha probado con éxito en una amplia gama de máquinas expendedoras de bebidas, café y snacks. Todos los movimientos tienen una cosa en común: los sistemas totalmente automatizados realizan sus funciones de manera rápida, silenciosa y sin mantenimiento. Para estas aplicaciones, el productor de motion plastics igus ofrece una amplia gama de productos libres de mantenimiento: módulos de accionamiento drylin libres de lubricantes y silenciosos para el posicionamiento, cadenas portacables y cables a prueba de fallos, rodamientos deslizantes, libres de mantenimiento, roscas helicoidales muy eficientes, guías lineales ligeras incluso en los espacios de instalación más reducidos.

Contactar con un experto

Tanto si son componentes individuales como sistemas completos de cadenas portacables confeccionados con cables y conectores o ejes lineales con motor listos para instalar, todos los productos de igus® presentan los siguientes beneficios:

  • Libres de lubricación
  • Funcionamiento silencioso y sin complicaciones
  • Resistencia a la suciedad
  • Larga vida útil
  • Resistente a la corrosión
  • Productos compactos para los espacios de instalación más pequeños
  • Resistentes a entornos exigentes
  • Sistemas confeccionados listos para instalar
  • Soluciones de automatización económicas
  • Amplia gama de variantes y tipos de material

Máquina de retorno automatizada

Productos en uso

Cadenas portacables micro E2

Cadena portacables micro E2

  • Para los espacios de instalación más reducidos
  • UL94-V2 (opcional V0)
  • Estables, ligeras y silenciosas

chainflex CF130.UL y CF140.UL

Cables chainflex CF130.UL yCF140.U

  • Revestimiento exterior de PVC (CF140 apantallado)
  • Aplicaciones de exigencia media
  • Ignífugo

Pórticos lineales drylin E

Pórticos lineales drylin E

  • Instalación rápida
  • Longitud de carrera definida
  • Todo desde un mismo proveedor

Actuadores lineales motorizados drylin E

Actuadores lineales motorizados drylin E

  • Instalación fácil
  • Sensor de posición mediante ranuras
  • Sistema completo desde un mismo proveedor, testado y listo para instalar

Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías lineales de perfil plano drylin N

  • Muy ligeros
  • Baja altura de instalación: 6-12 mm
  • Múltiples opciones de carro

Conjuntos de tuerca y husillo drylin

Conjuntos de tuerca y husillo drylin con tecnología dryspin

  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Resistencia al entorno


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Probados en el laboratorio más grande del sector

Descubra rápidamente el laboratorio de pruebas para cables chainflex® y cadenas portacables en el que se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba anualmente.
En el laboratorio de pruebas drylin® se llevan a cabo alrededor de 500 pruebas al año.

Más información

Servicio de entrega igus

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h