My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Productos igus® libres de mantenimiento y lubricantes en uso en el teatro, escenario, tecnología de eventos, aplicaciones de video y televisión

Cuando se trata del diseño de equipos móviles para escenario o de tecnologías de iluminación y sonido, igus® es la solución para mejorar el rendimiento y reducir costes. Los productos igus® están fabricados a base de plásticos técnicos resistentes que no requieren de lubricación ni mantenimiento lo que los hace más ligeros que las soluciones convencionales. Sus características los hacen especialmente indicados para diseños en instalaciones con espacios de montaje limitados, además son silenciosos y presentan una baja vibración. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la solución adecuada para sus equipos escénicos. ¡Contáctenos!

 
Vaya directamente a

luminotecnia

Los productos igus® también pueden ayudar a reducir el trabajo de mantenimiento en aplicaciones de luminotecnia, evitando así los períodos de inactividad. Por ejemplo, los platos giratorios iglidur® PRT que no requieren lubricación, se pueden utilizar para ejecutar movimientos de rotación con un bajo nivel de ruido a una altura de instalación baja. Los bajos perfiles del sistema drylin® N son adecuados para movimientos lineales.
La serie chainflex® M puede ser una alternativa con un precio atractivo para aplicaciones de cables flexibles quedeben responder de manera confiable al funcionar a velocidades moderadas del ciclo.

Sin lubricación y libre de mantenimiento

Ligero

Para espacios de instalación reducidos

Noticias actuales 2015 para teatro/escenario/tecnología de eventos

… cornering technology

For the product series drylin® W and T igus® providesrail profiles according to customer requirements in a curved shape

… cornering technology    

… light running with 8 rollers

The sliding and rolling system exhibits a convincing performance in many applications which require an easy and low noise adjustment.

… light running with 8 rollers    

... a feed rate of up to 100 mm ...

Efficiency, a long life and quiet running distinguish the dryspin® high helix thread technology.

... a feed rate of up to 100 mm ...    

… more new chainflex® M types

For flexing applications Without influence of oil Preferably indoor applications

… more new chainflex® M types    

36-month guarantee … for chainflex®

With our unique igus® guarantee for ALL chainflex® cables we are providing predictable security for 36 full months

36-month guarantee … for chainflex®    

Productos especialmente adecuados

…little installation space…13 m high…

Study proposed in 2012- now ready for series use

…little installation space…13 m high…    

Visión general del e-spool

El "igus tambor enrollable de cable" sin anillo deslizante

Visión general del e-spool    

iglidur® PRT - Cojinete de plato giratorio

montaje sencillo, gran rigidez, elementos deslizantes recambiables

iglidur® PRT - Cojinete de plato giratorio    

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N

Las guías lineales miniatura drylin® N ofrecen raíles planos en diferentes anchos.

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N    

drylin® W

Juego modular de guía lineal: libre de lubricante, montaje sencillo, 12 perfiles de raíl disponibles.

drylin® W    
 
chainflex® M CF880: cables de control

para requisitos de carga flexibles

revestimiento exterior de PVC

Sin plomo

Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

Aplicaciones ya implementadas para clientes en el campo de la luminotecnia

Reglaje de proyectores

Las guías planas drylin® N en versión especial para el reglaje de proyectores.

Reglaje de proyectores    

Moving Head

The plain bearing used has a low frictional resistance and is low maintenance and lubricant-free.

Moving Head    

Theater lightning

When the rope cables for the load trains for stage lighting needed replacing, the decision was made to use igus® energy chains.

Theater lightning    

Lighting crossbeams

Stroke movements of 36m height of a lighting crossbeam at the Royal Opera, London.

Lighting crossbeams    

Diseño de escenarios

La tecnología avanzada de escenario, por ejemplo para los musicales, con frecuencia requiere una gran cantidad de cables que son guiados en los escenarios con un recorrido vertical, durante el cual los cables deben estar protegidos. Una dificultad particular en estos casos es que casi siempre implican situaciones en espacios reducidos. Los cables chainflex® ofrecen una confiabilidad probada incluso para movimientos giratorios. Las soluciones de sistemas de suministro de energía de igus®, por ejemplo facilitan las aplicaciones en zigzag que guardan la Cadena Portacable "plegada" en una cesta personalizada ubicada debajo de un escenario. Cuando el escenario se desplaza hacia arriba, la Cadena Portacable se despliega con los cables incluidos y sigue con muy bajo nivel de ruido.
El sistema TwisterBand se puede utilizar para desplazamientos verticales con cables utilizando un espacio de instalación mínimo.

Soluciones para espacios de instalación reducidos

Ligero

Sin lubricación y libre de mantenimiento

Productos especialmente adecuados

Visión general del sistema E4.1

Una solución para múltiples aplicaciones

Visión general del sistema E4.1    

Descripción general de la cadena portacables circular twisterband

Compacta, modular, económica

Descripción general de la cadena portacables circular twisterband    

Visión general del e-spool

El "igus tambor enrollable de cable" sin anillo deslizante

Visión general del e-spool    

drylin® W

Juego modular de guía lineal: libre de lubricante, montaje sencillo, 12 perfiles de raíl disponibles.

drylin® W    

Visión general de los productos robolink®

Kit de componentes para hacer sistemas robóticos móviles

Visión general de los productos robolink®    

Gama de cables para la robótica

chainflex® cables de robótica para aplicaciones de torsión en cadenas portacables.

Gama de cables para la robótica    

Aplicaciones ya implementadas para clientes de aplicaciones de diseño o construcción de escenarios

Movimiento animatrónico de la cabeza

El movimiento de la cabeza es implementado por robolink® y solo requiere un motor directo.

Movimiento animatrónico de la cabeza    

Decor

Decor with energy chain 2400 series

Decor    

Stage hoist

drylin® W linear guides in a lifting platform for concert hall.

Stage hoist    

Dragon robot

A robot as an actor: Tradinno is one of the main actors in Germany's oldest folk play the "Further Drachenstich".

Dragon robot    

Tecnología de audio

La tecnología de escenario también tiene un gran volumen de datos y requisitos para la instalación en espacios confinados de cables en movimiento. En consecuencia, estas aplicaciones exigen el uso de cables confiables. En estos casos, los cables flexibles chainflex®, probados a razón de 2 mil millones de carreras dobles por año, ofrecen seguridad y confiabilidad para las soluciones de tecnología de audio bien concebidas.
 
A fin de reducir los tiempos de montaje y conectar los cables en forma confiable, se incluye nuestra herramienta pelacables CFRIP con la mayoría de los cables de control y con todos los cables de alimentación. Por supuesto, también puede solicitar nuestros servicios de confección personalizada. Estos le dan acceso a nuestra experiencia en fabricación de cables y conectores.

Probados: para prevenir fallos en los cables

Amplia selección

Mercadería en piezas de stock, sin una cantidad mínima del pedido

De fácil instalación debido a la solución de pelado de cables

Posibilidad de confección

Productos especialmente adecuados

 
Selección de productos: cables bus, Ethernet

Cables bus chainflex® para Cadenas portacables.

 
Selección de productos: cables de fibra óptica / bus

Cables chainflex® de fibra óptica o bus confeccionados para Cadenas Portacable.

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N

Las guías lineales miniatura drylin® N ofrecen raíles planos en diferentes anchos.

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N    

CFRIP®

CFRIP - el cable chainflex® cable con ayuda de pelar integrado

CFRIP®    

Visión general del e-spool

El "igus tambor enrollable de cable" sin anillo deslizante

Visión general del e-spool    

Soluciones ya implementadas para clientes en el campo de la tecnología de audio

Tangible sound in the home cinema

Very resilient

Tangible sound in the home cinema    

Adjustable speaker’s desk

This height-adjustable design speaker’sdesk is very flexible in its features.

Adjustable speaker’s desk    
Encuentre referencias de industrias y aplicaciones

¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Sector de actividad:
Caso de aplicación / Presentación del problema:


Otros temas que pueden interesarle

Tecnología de Vídeo y Fotografía

Sistema modular para deslizadores de cámaras

Tecnología de Vídeo y Fotografía    

Instrumentos musicales

Perfectos hasta el último detalle. Sus instrumentos son libres de mantenimiento con los cojinetes de deslizamiento de polímero igus®.

Instrumentos musicales