My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Visión general de soluciones igus® por industria

Para todas los procesos - para cualquier lote

Industrias diferentes necesitan diferentes soluciones tanto en ingenierías mecánicas, fabricantes del automóvil o la industria robótica. igus® ofrece soporte personalizado para aplicaciones especiales
igus® tiene muchos años de experiencia y consultores especialistas en muchas industrias. Esto es sólo un extracto Si su sector industrial no está en la lista, háganoslo saber. Estaríamos encantados de poder asistirle próximamente

Agricultura

Resisten las condiciones más duras.

Aviación

Ligeros y económicos gracias a su fabricación en plástico y aluminio.

Barcos deportivos, etc.

Resistentes al agua de mar y a cualquier clima.

Construcción de baños públicos y piscinas

Polímeros de alto rendimiento para el uso en baños públicos y piscina

Control cabinet building

We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.

Deporte, ejercicio y rehabilitación

Ajuste ligero, silencioso y libre de lubricación.

Elaboración de modelos

Ligeras y con una alta capacidad de carga

Estaciones de energía eólica

igus® ofrece una amplia selección de soluciones para turbinas eólicas, además de la maquinaria necesaria para su producción, transporte e instalación.

Fabricación de muebles / Diseño industrial

Limpio y ligero.

Glass industry

Temperature- and splinter-proof, quickly installed, durable: energy supplies, special cables and storage technology for glass production and ‑processing

Grúas

Sustituya los cortineros y carriles electrificados.

Grúas indoor

Productos hechos de polímeros duraderos de alto rendimiento para grúas de interior.

Industria alimentaria

Plásticos técnicos hechos de componentes conformes a la FDA para la industria alimentaria

Industria automoción

Cojinetes plásticos de peso ligero y sistemas de suministro de energía.

Industria de la Bicicleta

Soluciones de rodamientos ligeros y robustos.

Industria de la construcción naval

Productos libres de lubricación y mantenimiento para la industria de la construcción naval.

Industria de la impresión

Resistente al polvo de presión y al polvo de papel.

Industria de la madera

Soluciones a prueba de virutas que ayudan a evitar costes de mantenimiento.

Industria del envasado

Componentes para maquinaria libres de lubricación y conformes con la FDA para la industria del packaging.

Industria textil

Soluciones plásticas limpias y libres de mantenimiento para cojinetes y suministros de energía

Industrial image processing

Products for use in image processing.

Ingeniería de transporte público

Componentes de máquinas duraderos y resistentes.

Instrumentos musicales

Perfectos hasta el último detalle. Sus instrumentos son libres de mantenimiento con los cojinetes de deslizamiento de polímero igus®.

Manejo de graneles

Soluciones para la industria minera y la manipulación a granel resistentes a la corrosión, la suciedad, los químicos y las altas temperaturas.

Manipulación de material

Para procesos de almacenamiento sin fallos

Máquina herramienta

Los componentes modernos previenen fallos.

Maquinaria de construcción

Suministro de energía libre de mantenimiento.

Maquinaria de plásticos

Sistemas fáciles de montar.

Maquinaria pesada / Proyectos especiales

Replace steel systems.

Máquinas de impresión 3D

Componentes o soluciones de sistema.

Máquinas expendedoras

Productos para la tecnología de máquinas expendedoras: 100 % libres de lubricación, silenciosos, fiables y con una vida útil larga

Maritime

Solutions for maritime applications and port facilities

Motocicleta/escúter

Soluciones igus® libres de lubricación y libre de mantenimiento para motocicletas y escúters.

Oficinas de ingeniería

Diseño simple con igus®:

Plantas de lavado

Elementos de máquina libres de corrosión

Pórticos

Sistemas económicos para la automatización de tareas.

Prótesis y órtesis

Un 95 % menos desgaste

Puertos

Plásticos resistentes de igus® seguros, ligeros y libres de mantenimiento para la industria extraterritorial, la del petróleo y la del gas

Robótica

Para robots de 6 ejes.

Robots de servicio

Benefíciese de las ventajas de los motion plastics® y equipe los robots de servicio para una amplia gama de aplicaciones.

Salas blancas

ISO clase 1 para muchos productos

Sistemas de esclusas y diques

Los sistemas de suministro de energía igus® han demostrado su fiabilidad día tras día durante muchos años.

Sistemas para fachadas móviles

Componentes resistentes a las condiciones metereológicas adversas y a la corrosión.

Suministros de energía en puertos

Sistemas de suministro de energía inteligentes.

Teatro / Construcción de escenarios / Luminotecnia

Silenciosas, sin apenas vibraciones y autolubricantes.

Tecnología de bebidas

Componentes higiénicos y conformes con la FDA para máquinas de la industria de bebidas.

Tecnología de fluidos

Bombas, válvulas y accesorios sin lubricantes

Tecnología de Vídeo y Fotografía

Sistema modular para deslizadores de cámaras

Tecnología médica

No magnético, higiénico, libre de lubricación.

Tecnología solar

Para entornos extremos.

Tyre production

For freedom from lubricants and dust.

Tipos de máquinas

A continuación encontrará una selección de máquinas aptas para productos igus®.

CNC machining center for the timber industry

e-chainsystems and chainflex® cables from igus® compel with long service-lives when exposed to chips generated in CNC machining centres.

Cutting systems

The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.

Large format printers

Since industry has an increasing demand for the use of large format printers or plotters, it is particularly important that these work reliably. The mechanical movement must operate smoothly, in order to avoid extensive downtime.

Maquinaria textil

La industria textil se rige por la calidad, la precisión y la limpieza. Esto favorece el uso de los productos igus® en las máquinas tejedoras gracias a sus propiedades a prueba de fallos y a la ausencia total de lubricantes.

Máquinas de moldeado por inyección

Máquinas de moldeado por inyección generalmente se componen de tres unidades: el lecho de la máquina, la unidad de inyección y la unidad de fijación. Haga Vd. clic aquí para ver cómo productos igus® pueden ser usados.

Puentes de embarque de pasajeros

El movimiento mecánico debe ir suave en puentes de embarque de pasajeros Haga Vd. clic aquí para ver los sitios donde productos de igus® pueden ser empleados para este fin.

Tractores

Los cojinetes plásticos de alto rendimiento aumentan la vida útil hasta 8 veces más también en tractores.


Buscar ejemplos de aplicación de sectores industriales


¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.

Mensaje a igus®

¿Aún no está su industria listada aquí? ¿Le gustaría hacer una consulta de alguna industria en particular? ¡Por favor, háganos saber como podemos ayudarle!


Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Tel.
Nombre*
E-Mail*
Apellidos*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Código postal*
 
 
 

Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.