My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Sistemas de suministro de energía igus® para esclusas y diques

Económicos... seguros ... duraderos

En el funcionamiento de estructuras clave, como esclusas y puentes, es crucial tener fiabilidad absoluta en condiciones ambientales adversas. Los sistemas de suministro de energía igus® han demostrado su fiabilidad día tras día durante muchos años.
 
Todos los productos igus® son:

fáciles de montar e inspeccionar y sin apenas mantenimiento

Resistentes a las condiciones metereológicas adversas y a la corrosión

Económicos y con una larga vida útil


Ya sea para construir nuevas instalaciones o para mejorar las ya existentes, su equipo igus® lo apoyará en todas las fases desde la aceptación hasta el diseño e incluso la instalación. Nuestra larga experiencia y conocimientos adquiridos después de trabajar con numerosas empresas de ingeniería y contratistas garantiza su éxito.


Ejemplos de aplicación igus®

Esclusa marítima, Wilhelmshaven, Alemania

La esclusa marítima más grande de Alemania y la segunda del mundo
 

Sistemas de suministro de energía igus® utilizados en la esclusa marítima más grande de Alemania
 

Esclusa marítima, Wilhelmshaven, Alemania

La instalación:

esclusa doble: 390 m de largo y 60 m de ancho

compuertas correderas de 60 m de largo, 10 m de ancho, 20 m de alto y unas 2000 toneladas

suministro de compuertas correderas (compensación del agua)


 

El sistema igus®

Sistema de suministro de energía completo con:

cadena portacables con ruedas 4040CR

cables de motor, cables de bus y cables de fibra óptica chainflex®

Sistema de canalización igus® ensamblado y guiado de forma segura.

brazo flotante de arrastre para compensar las diferencias causadas por la flotación de la compuerta de agua

En uso desde 2006 / 2011

Entrevista con Dirk Eickmeyer,

Wasser- und Schifffahrtsamt (Autoridad Portuaria) Wihelmshaven

La estructura

Historia, función y requisitos

Entrevista

El sistema de suministro de energía

Función, funcionamiento y mantenimiento

El sistema de suministro de energía

Componentes, propiedades y ventajas


Krammersluis, Países Bajos

Estructura del sistema de control de inundaciones Plan Delta
 

Krammersluis, Países Bajos: Explicación del sistema de suministro de energía por Ton van Veldhuijzen, Sales Manager de igus® B. V.
 

Krammersluis, Países Bajos

La instalación:

esclusa doble: 280 m de largo y 24 m de ancho

Suministro de varias funciones, como bombas, mecanismos de bloqueo e iluminación

Brazo flotante de arrastre para compensar las diferencias que surgen durante

el recorrido de la compuerta

 

El sistema igus®:

Sistema de suministro de energía completo con:

cadena portacables con ruedas 4040CR

Cables de motor y cables de mando chainflex®

montaje y guiado seguro con el carril de guiado igus®

brazo flotante de arrastre para compensar los errores de alineación

En uso desde 2009


Productos igus® para muelles y esclusas

Sistema de cadena portacables
Cables chainflex®

Energía en movimiento de forma fácil

Sistemas de cadenas portacables igus®

Kit modular e-chains® con numerosos accesorios: distribución interior, terminales de montaje, sistema de alivio de tensión

Resistente a la corrosión: resistente al agua de mar, la radiación ultravioleta, el aceite y condiciones meteorológicas adversas

Robusto, pero más ligero y económico que el acero

Sistema de guiado estándar con carga adicional de hasta 600 kg / m

recorridos de hasta 800 m, velocidades de hasta 600 m/min

fácil de instalar y examinar y con una larga vida útil

Cables para movimiento

Cables chainflex® de igus®

diseñados para su uso en cadenas portacables

gama completa desde cables de fibra óptica hasta cables de media tensión

1.040 cables en stock Flexibles y resistentes a la suciedad, el lodo, la grasa, la radiación ultravioleta y el agua de mar

probados en el laboratorio más grande del sector

36 meses de garantía o 10 millones de carreras dobles*

numerosos certificados, incluido el Germanischer Lloyd


Ventajas
Laboratorio de pruebas

Ventajas de los productos igus®

cables estándar en vez de versiones especiales más caras

combinación de varios entornos de trabajo en un único sistema

guiados de forma segura con la tecnología igus

menos espacio de instalación requerido que los sistemas recogecables

optimizados para su montaje y servicio

ajuste sin problemas y listo para conectar, desde un único proveedor

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

laboratorio de pruebas con una superficie de 2.750 m²

3.000 pruebas de sistemas de cadenas portacables al año en 180 configuraciones de pruebas

Dos mil millones de ciclos de prueba al año para cables altamente flexibles

Un millón de mediciones eléctricas al año

15.000 tests tribológicos (fricción y desgaste)

140 billones de pruebas de movimiento


Servicio de ingeniería e instalación igus®

En todo el mundo: consultoría, planificación, instalación, inspección y servicio de recambios

Servicio de ingeniería igus®

reduzca los costes de ingeniería para la planificación de los sistemas de suministro de energía. Le proporcionamos soluciones a medida para aplicaciones complejas.

soluciones a medida para nuevas instalaciones o mejoras

análisis y aceptación realizadas in situ por nuestro equipo

concepto de diseño gratuito

montado listo para conectar y ajuste preciso

incluye instalación y puesta en marcha

años de experiencia trabajando con empresas de ingeniería y contratistas

Servicio de montaje igus®

Instalaciones nuevas
Mejoras / sustitución
Monitorización de cadena
Reparaciones

Aprobación, diseño, preparación, envíos y montaje completo de sistemas de cadenas portacables con todos los componentes.

Coste de instalación y mantenimiento calculable (además de inspección del sistema de suministro de energía)

Instalación rápida y sin fallos y mantenimiento realizado por personal cualificado

sin paradas inesperadas, escasos tiempos de inactividad

Productos (cadenas portacables, cables, peines para alivio de tensión, carriles de guiado, etc.). Productos y servicios de un único proveedor: menos costes de logística.

Con la garantía igus®


Ejemplos de aplicación igus®

Lock gate in Wilhelmshaven (Germany)

Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Lift bridge

The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Aplicaciones STS

Aplicaciones y referencias con grúas STS de igus® Más de 400 aplicaciones en todo el mundo.

Aplicaciones RTG / RMG

Aplicaciones y referencias con grúas RTG / RMG de igus® Más de 3.000 aplicaciones en todo el mundo.

Sludge treatment

This is the world's largest plastic energy-chain.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore connection: gangway

Automatic coupling with the floating power station in the Port of Hamburg (Germany) makes it possible to reduce emissions

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

Encuentre más ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones reales de algún sector en particular? Aquí puede navegar por las aplicaciones que ya han sido implementadas y filtrarlas según sus especificaciones.