Cada vez hay más conciencia de proteger el medio ambiente.
Las normativas estrictas obligan a los puertos a implantar más tecnologías que no dañen el medio ambiente. El sistema de suministro de energía igus® para puertos es la solución para reducir la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones de los buques en los puertos. Un estándar internacional garantiza la compatibilidad de la conexión shore power para diferentes tipos de barcos en cualquier puerto del mundo.
IEC 80005-1 define el estándar para las conexiones de media tensión y IEC 80005-3 las de baja tensión.
"Si has estado en un puerto, solo has estado en uno". Este es un dicho que ejemplifica la creencia entre la comunidad marítima que cada puerto es único. Las mareas, el diseño de los terminales y el equipamiento portuario varía de puerto a puerto, de terminal a terminal y de barco a barco.
Cada día llegan a los puertos diferentes barcos de tamaños distintos, amarrados en diferentes posiciones, con cargas variadas y requisitos de suministro de energía que difieren.
Reducir las tareas de planificación y una buena organización de la situación es indispensable para que el puerto funcione. Las conexiones de los puertos deben soportar las altas dinámicas del entorno.
El puerto está en funcionamiento continuo y no puede detenerse
Requisitos para suministros de energía en puertos:
Manipulación fácil
Flexibilidad y versatilidad
Espacio de instalación reducido, incluso en áreas dificultosas
Durabilidad y resistencia a inclemencias ambientales
Tomas de corriente móviles para máxima flexibilidad
Guiado del cableado sin colector y de gran duración
Sistemas de guiado de cables para diferentes voltajes y tipos de cables
Se adaptan a los requisitos de cada terminal y barco
Sistemas de guiado del cableado para conexiones de alta velocidad y una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones estáticas o móviles según sus requisitos
Con la cadena portacables triflex® para movimientos tridimensionales
Un solo cable directo desde stock en vez de múltiples cables de alto coste
Impacto reducido
Flexibilidad para conexiones nuevas y ya existentes
Guiado de cables seguro
Mayor seguridad y durabilidad
Sistema sin colector rotatorio
Resistente al agua de mar, al frío, al calor y a las vibraciones
Bajo mantenimiento e inspección sencilla
Recorridos de incluso más de 800 m
Tecnología comprobada, larga vida útil, económicas
Diseño modular
Reduce la contaminación
Económica y con larga vida útil
Aumenta la seguridad
Alta durabilidad, potencia y flexibilidad
Instalación, inspección y mantenimiento optimizados
Resistente al agua de mar, al aceite, a la radiación ultravioleta y a la corrosión
Benefíciese de la gran experiencia de igus® en el sector marítimo:
Análisis del proyecto en sus instalaciones
Diseño gratuito
Colaboración con otras compañías/sistemas
¡Si desea más información o tiene alguna duda, estaremos encantados de atenderle!
Responsable de la industria marítima:Martin Tiling
Tel. +49 2203 9649-7417
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h