My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

¡Ahorre costes y mejore los procesos!
Zarpe con productos igus® sofisticados y libres de mantenimiento…

Productos libres de lubricación y mantenimiento para la industria de la construcción naval

La construcción de buques cada vez más grandes conlleva grandes exigencias en el proceso de producción de cualquier embarcadero. Los productos igus® exhiben sus virtudes en el procesamiento y la construcción de buques, así como en muchas otras aplicaciones de construcción naval: Ofrecen sistemas seguros de suministro de energía para grúas de nave industrial, plantas de soldadura y corte, instrumentos de prueba de materiales, robots y transportadores, etc.

Optimice la vida útil de sus plantas y, al mismo tiempo, reduzca los costes de procesos con los productos igus® de polímero de alto rendimiento. Los productos igus® son aptos para aplicaciones en casi todos los entornos: Calor, frío, humedad, suciedad… tenemos siempre una solución.

Descripción general de las características destacadas:

No requiere mantenimiento ni lubricación, vida útil predecible

Resistente a la corrosión, al agua salada, a sustancias químicas y a la radiación UV

Apto para usar con temperaturas extremas

Fácil instalación, flexible y modular


Productos

Para usar en la industria de la construcción naval y de puertos

Cadenas Portacable y cables aptos para cadenas: uso universal





Las Cadenas Portacable suministran energía, datos y señales y se encuentran en constante movimiento. Le ofrecemos todos los componentes: Cadenas Portacable, cables especiales, conectores de enchufe, accesorios, de manera individual o en un sistema completo.

 

Componentes de sistema, listo(s) para enviar en 24 - 48 horas

Cadena con ruedas; eficiencia energética

Silenciosa, resistente a la abrasión y libre de mantenimiento

Para distancias largas de carrera de 600 m y más

Velocidades y pesos de llenado muy elevados

Cadena Portacable universal

Casi todas las aplicaciones son posibles

Alturas interiores de
21 a 80 mm.

Para abrir por ambos lados

Instalación rápida, diseño apto para cables

Servo cables

Radio de curvatura de 7.5xd

Apantallamiento completo con ángulo de trenzado óptimo

Materiales de revestimiento: PVC o PUR

Sistemas para tecnología de accionamiento

Cables confeccionados de energía, codificadores, de señal, de motor y servocables

De acuerdo con los estándares del
fabricante, p. ej., Siemens, Lenze, SEW, Fanuc, etc.

Radio de curvatura de 7,5xd

Sistemas completos preensamblados con todos los componentes

Aumente el flujo de efectivo

Mantenga la flexibilidad en sus capacidades

Disminuya los tiempos de procesamiento

Evite los tiempos de inactividad
de las máquinas

Disminuya los costes de almacenamiento a cero

Cadena Portacable para usar específicamente en aplicaciones offshore

Cadena Portacable para usar en aplicaciones offshore

Suministro de energía de alta resistencia para usar específicamente en el suelo marino.


Cojinetes de polímero iglidur® de alto rendimiento

Cojinetes de deslizamiento de polímero libres de mantenimiento y aptos para uso sumergible




Sin mantenimiento

Sin lubricación

Resistente a la corrosión

Extremadamente insensibles a la suciedad

Grado elevado de precisión

Grandes fuerzas de compresión

Baja relajación térmica

Buena conductividad del calor

Tendencia a la histéresis viscosa muy baja

Gran amortiguación mecánica

 

 

Selección de productos para la industria de la construcción naval

El solucionador de problemas de alta tecnología

Resistencia muy elevada
a las sustancias químicas

Muy baja absorción
de humedad

Temperaturas de funcionamiento de -100 °C a +250 °C en operación continua

El especialista en movimientos rápidos y lentos

Resistencia elevada
a las sustancias químicas

Baja absorción
de humedad

amortecimento de vibração

Cojinetes de anillo giratorio de polímero

Unidad de cojinete lista para instalar, reforzada, resistente a la corrosión para grandes cargas

Para torsiones extremas de volcado

Posibilidad de aplicación en medios con ambientes cambiantes

Para áreas húmedas

Apto para uso sumergible

Para altas temperaturas

Resistente a los productos químicos

Cojinetes sumergibles

Para aplicaciones sumergibles

Para rotaciones rápidas y continuas

Tiempos de ocupación elevados

Cojinetes sumergibles

Para aplicación sumergible con altas temperaturas

Para movimientos rápidos y continuos


drylin® - Cojinetes de deslizamiento lineales libres de mantenimiento y lubricación




Sin mantenimiento

Autolubricante

Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad

Reducción de peso

Funcionamiento muy silencioso

Resistentes al desgaste

Resistente a la corrosión

Insensible a impactos y vibraciones

Bajos coeficientes de fricción

Gran capacidad de carga estática

Posibilidad de velocidades y aceleraciones elevadas

 

Lineární technika z ušlechtilé oceli

Cojinete y guías lineales, unidades de husillo lineales de acero inoxidable para ofrecer la mayor resistencia en todos los medios.

Sistemas de guiado lineal

Guía lineal reforzada para usar en una gran variedad de entornos (incluidos aquéllos que son extremos). Libre de corrosión, resistente al desgaste, bajo coeficiente de fricción.


Ejemplos de aplicaciones

Del sector de construcción naval y de puertos

Shipyard

Eight gantry cranes connected in series travel a total length of 180 m with plastic energy chains.

Grúas de botes

Los Cojinetes de deslizamiento de plástico iglidur® en grúas para retirar los botes del agua. Estas grúas son utilizadas en marinas y puertos o por propietarios de yates.

Mooring system for sail and motor yachts

High load capacity and durable

Marine lift for water vehicles for leisure purposes

Corrosion-proof in sea water

Underwater boring machine

Series CF27.D servo cables in underwater applications.

Ship loader

Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.

Distribuidor de flujo en 3D

Sobretodo en aplicaciones bajo el agua, la utilización de Cojinetes de bolas es muy inquietante a causa de los lubricantes. Por razones económicas, las guías de acero fino no son una opción. También por razones de higiene se utiliza materiales plásticos.

Outboard motor

The "Mercruiser Six" is designed for high speed racing boats.

Boat motor
lifting device

Boat motor lifting device and inner boom roll-up device equipped with plastic plain bearings.

Cadenas de rodillos inoxidables

Los Cojinetes de polímeros libres de mantenimiento son montados en las cadenas de rodillos inoxidables que aseguran el accionamiento entre los grupos principales y secundarios.

Piezas y accesorios para buques

La ausencia de corrosión es justamente un argumento importante que hace optar por la aplicación de Cojinetes iglidur® G en piezas y accesorios para buques.

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Helicopter hangar for ships

Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.

Aplicaciones adicionales
(en inglés)

Encuentre otros ejemplos de aplicación
¿Está buscando ejemplos de aplicación comprobados en la práctica para una industria específica?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Más información


Componentes de sistema, listo(s) para enviar en 24 - 48 horas