My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Configurador de
paquetes energéticos para robot
Configurar ahora

Cadenas portacables triflex® R con movimientos tridimensionales para robots


Las rotaciones y torsiones forman parte del día a día de las aplicaciones con movimientos tridimensionales. Requieren cadenas portacables que guíen y protejan los cables de los robots de forma segura. La cadena portacables triflex R (TRE, TRC, TRL) ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades específicas de los exigentes robots multieje. La absorción de las altas fuerzas de tracción y la alta flexibilidad permiten una torsión de aproximadamente ± 10° por eslabón en el eje longitudinal. La cadena portacables triflex R se diferencia de un tubo protector para cables en que tiene un radio de curvatura definido que aumenta considerablemente la vida útil de los cables y los tubos que se guían.

Contactar con un experto

5 productos estrella en un vídeo de 2 minutos

Innovaciones en robótica

Mejora tu tecnología, reduce costes: Cables, cadenas portacables, sistemas de retracción y otras soluciones innovadoras desarrollados específicamente para robótica industrial.
 
Encontrará más información sobre estas novedades2 en nuestro estand de 400 m². Puede hacer una visita virtual por su cuenta o junto con uno de nuestros expertos. Pida cita ahora para una visita virtual guiada con asesoramiento personalizado:


Nuevos productos y ampliaciones de gama 2020

 

    triflex_R_TR.917.924

    Módulo de fibras resorte para UR10 y UR10e

    ▲ Mejora tecnológica

    • Los agujeros alargados permiten una regulación continua del módulo de fibras resorte 
    • Fácil de readaptar (vídeo de montaje)
    • Desgaste reducido al sostener la cadena portacables por encima de los ejes 4-6
    ▼ Reducción de costes
    • Instalación en  pocos minutos
    • Reducción de las paradas no planificadas, funcionamiento sin mantenimiento
    • Una solución completa en solo 8 clics con el configurador online

     
     
     

    Módulo de fibras resorte para UR
    e-chains_triflex_TR.RSEC.60

    Sistema compacto de retracción lineal

    ▲ Mejora tecnológica

    • Peso del sistema: solo 2,2 kg
    • Longitud de retracción: hasta 290 mm
    • Fácil de readaptar
    • Evita la formación de bucles en
      los ejes 4-6
    • Libre elección del punto fijo de la cadena portacables gracias a la estructura lineal
    ▼ Reducción de costes
    • Funcionamiento de alto rendimiento
    • 40 % más económico que el sistema de retracción TR.RSE.60
    • Reducción de las paradas no planificadas, funcionamiento sin mantenimiento
    • Estructura modular para los sistemas de retracción TR.RSE.40 y TR.RSE.50

    TR.RSEC.60
    e-chains_triflex_TR.RSEL.60

    Sistema de retracción de tamaño compacto (60 y 65)

    ▲ Mejora tecnológica

    • Longitud de retracción: hasta 380 mm
    • Fácil de readaptar
    • Evita la formación de bucles en
      los ejes 4-6
    • Reducción del desgaste de la cadena portacables con una pletina adaptadora opcional colocada detrás del sistema de retracción     
    ▼ Reducción de costes
    • Funcionamiento de alto rendimiento 
    • Reducción de las paradas no planificadas, funcionamiento sin mantenimiento
    • Estructura modular para los sistemas de retracción TR.RSEL.70 y TR.RSEL.85

     
     

    TR.RSEL.60

    Ampliación del configurador de paquetes energéticos para robots:

    • 20 robots colaborativos  de Universal Robots, Techman Robots, Kuka y Yaskawa
    • Quantec-2 de Kuka 
    • Serie GP de Yaskawa
    Esto proporciona 2.000 variantes adicionales, lo que resulta en un total de 12.500 variantes de equipo en una sola herramienta.

    ¡Pruébelo!

    Sus ventajas:

    • Radio de curvatura mínimo definido para el guiado seguro de cables y tubos en aplicaciones en movimiento
    • También disponible como una solución completa con cables adecuados para cadenas portacables
    • Alta resistencia a la torsión con tope mecánico para una torsión definida
    • Estructura modular que puede alargarse o acortarse a la medida deseada
    • Opción con módulo de fibras resorte
    • Montaje simple
    • Llenado fácil
    • Disponible en stock

    Robot

    Cadenas portacables para los ejes 2 a 6

    Sistemas de retracción para los ejes 3 a 6

    Sistemas para el eje 1

    Accesorios para robots

    Más productos

    Solución para robots SCARA

    Solución para robots SCARA

    Cables chainflex para robots

    Cables chainflex® para robots

    Cables de robot confeccionados

    Cables de robot confeccionados

    Ejemplos de aplicaciones instaladas por nuestros clientes

    Cadenas portacables con movimientos tridimensionales en robots
    Resumen de aplicaciones de triflex R

    Más información

    Montaje de triflex en el robot

    Vídeo de montaje de triflex

    Consultas

    I would be happy to answer your questions personally

    Consulta y envíos

    En persona:

    De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
    Sábados de 8:00 a 12:00

    Online:

    24h