My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Soluciones igus® libres de lubricación y libre de mantenimiento para motocicletas y escúters

Sin lubricación, ligeros y con una larga vida útil

¿Busca piezas resistentes al desgaste para motocicletas y escúters? ¿Quiere reemplazar los cojinetes de deslizamiento y rodamientos de bolas metálicos y, por lo tanto, beneficiarse de una mejor calidad y potencial para una mayor productividad? igus ofrece una gran selección de cojinetes de plástico lubricantes y sin mantenimiento que cumplen esos requisitos y se caracterizan por una alta capacidad de carga y una larga vida útil. En muchos casos, el rendimiento puede multiplicarse por 10 que con otros tipos de cojinetes metálicos. Los cojinetes de deslizamiento iglidur se utilizan en horquillas de suspensión, frenos, válvulas de mariposa y demás componentes de motocicletas y escúters.

Contacte con un experto


Ventajas de los productos igus para motocicletas y escúters

  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Ultraligeros
  • Diseño compacto
  • Resistentes a la corrosión
  • Muy duraderos y resistentes al desgaste
  • Amortiguación de vibraciones

Motocicleta y escúter

Tecnología de cojinetes dry-tech para motocicletas y escúters

Cojinetes deslizantes iglidur

Cojinetes deslizantes iglidur para motocicletas y escúters

  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Amortiguación de vibraciones
  • Desgaste reducido
  • Económicos

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal para motocicletas y escúters

  • Resistente a los agentes químicos y la corrosión
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Muy duraderos bajo cargas variables

Guía lineal drylin W

Guía lineal drylin W para motocicletas y escúters

  • Fáciles de instalar y libres de mantenimiento
  • Funcionamiento en seco, resistentes a la suciedad
  • Ligeros y silenciosos
  • Opción de ajuste manual de la holgura del cojinete
  • Posibilidad de raíl cuadrado y diseño flotante para instalación a 90°

Productos igus en motocicletas y escúters

Aquí puede ver algunos ejemplos de aplicaciones de clientes

Más información

Plazos de entrega de igus

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h