My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Ligeras y
con una alta capacidad de carga

Soluciones plásticas de igus® para la fabricación de maquetas

Fabricar maquetas no siempre es un pasatiempo o una manualidad. Ofrece a los fabricantes de maquetas la posibilidad de expresarse de manera creativa y enseñar qué son capaces de hacer con sus manos. Las maquetas de barcos, aviones y vehículos se recrean en muchas escalas utilizando kits de construcción que exigen un trabajo con mucha atención al detalle. A parte de la forma y los colores, la tecnología y la electrónica también juegan un papel importante. Ya sea para que se mueva por control remoto (RC) o para que decore una estantería, el amor por los detalles y la precisión hace que la fabricación de maquetas sea tan popular. El fabricante de motion plastics igus está desarrollando nuevos estándares tecnológicos en este sector. Los cojinetes de fricción, los cojinetes esféricos y las guías lineales libres de mantenimiento ofrecen un gran número de ventajas para la construcción de maquetas. La combinación de ligereza y fuerza mecánica es ideal para las maquetas de alta calidad.

Contactar con un experto

Las ventajas de nuestros productos:

  • Económicos
  • Libres de mantenimiento
  • Sin lubricación
  • Ligeros
  • Resistentes al polvo y a la suciedad
  • Resistentes a la corrosión
  • Amortiguan las vibraciones
  • Para aplicaciones muy exigentes

Productos de igus para la construcción de maquetas de coches

Productos utilizados en la construcción de maquetas

Los diámetros, los radios de curvatura y las versiones más pequeñas en todas las áreas de productos

Cojinetes deslizantes iglidur

Cojinetes deslizantes iglidur

  • Ligeros y silenciosos
  • Resistentes a la suciedad
  • Amplia gama de productos estándar y diseños personalizados

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal

  • Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento

Platos giratorios (PRT)

Platos giratorios iglidur PRT

  • Ligeros
  • Cojinetes para instalaciones complejas
  • Apropiados para aplicaciones con cargas elevadas

Rodamientos plásticos de bolas xiros

Rodamientos plásticos de bolas xiros

  • Robustos
  • Resistentes a la corrosión
  • Vida útil calculable online

Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías drylin N en miniatura

  • Muy ligeros
  • Altura baja de instalación 6-12 mm
  • Múltiples opciones de carro

Cadenas portacables micro E2

Cadena portacables micro E2

  • Para los espacios de instalación más reducidos
  • Estables, ligeras y silenciosas
  • Perfectas para aplicaciones altamente dinámicas


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Más información

Servicio de entrega igus

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h