My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Soluciones sin lubricación compatibles con salas blancas para equipos médicos

Ausencia de lubricación, compatibilidad con salas blancas, resistencia a entornos duros, ausencia de corrosión y bajo nivel de ruido: estos parámetros son fundamentales para los componentes de equipos médicos. Los cojinetes de polímero y las cadenas portacables de igus poseen exactamente estas propiedades. Los cojinetes sin lubricación se utilizan en robots de rayos X, equipos de laboratorio, sillas para pacientes, camas de hospital, protésis, etc. Las cadenas portacables libres de mantenimiento se utilizan para proteger y guiar los cables en quirófanos, sistemas de rehabilitación y equipos de diagnóstico por imágenes.

Ventajas de un vistazo:

Funcionamiento silencioso y sin lubricación

Montaje optimizado: instalación fácil

Compatibilidad con salas blancas

Cables a prueba de fallos con garantía

Sistema de inteligencia integrado (smart plastics)

Robustez y flexibilidad

Automatización y robótica económicas

Alta seguridad y fiabilidad en espacios de instalación reducidos

Las cadenas portacables de igus® evitan que se formen tirabuzones y bucles en los cables con movimientos pendulares.

Foto de un resucitador manual automatizado

Muestras gratuitas y asesoramiento rápido al cliente

Para el desarrollo de resucitadores manuales automatizados

Debido a la urgente necesidad de respiradores en todo el mundo y al desarrollo de nuevas soluciones para los resucitadores manuales automatizados, igus proporciona rápidamente muestras gratuitas, componentes, así como cualquier asistencia necesaria.
No queremos sacar provecho económico de esta situación tan especial. ¡Al contrario, nuestro objetivo es ayudarle a encontrar soluciones rápidamente!

Solicitar asistencia

Informe técnico sobre el equipo médico

Informe técnico: equipo de pipetas automáticas

Tecnología plástica innovadora en análisis modernos

Los fabricantes de equipos médicos tienen que tener en cuenta los requisitos específicos de estas aplicaciones, es decir, la precisión y la higiene; así como el aspecto económico general, es decir, la productividad y la reducción de los costes, por lo que buscan constantemente materiales y soluciones que puedan utilizarse para crear los mejores sistemas de dosificación para sus clientes, cuyos requisitos son cada vez más exigentes. Los cojinetes de polímero de igus ofrecen ventajas fundamentales en términos de reducción del peso, los costes, el espacio de montaje necesario...


Caja de la industria médica

¡Solicite una caja de muestras gratuita!

Pruebe usted mismo nuestros cojinetes y sistemas de suministro de energía para equipos médicos que mejoran el rendimiento de su solución y reducen gastos al mismo tiempo.
 


Soluciones plásticas para equipos médicos

Mobiliario médico

Mobiliario médico

Mecanismos de ajuste para bastidores y actuadores hidráulicos y eléctricos para sistemas de ajuste.

Equipos dentales

Equipos dentales

Equipos dentales de rayos X, superficies de almacenamiento y soportes de dispositivos, y movimientos de unidades de tratamiento.

Equipos y dispositivos de cirugía

Equipos y dispositivos de cirugía

Lámparas, soportes móviles, sistemas de comodidad para sillas y dispositivos móviles o fijos para pruebas oculares.

Sillas de ruedas

Sillas de ruedas

Mecanismos de tijeras, bandejas regulables o componentes de bastidores.

Quirófanos

Quirófanos

Mesas, lámparas, dispositivos que se enchufan y soportes para monitores.

Prótesis y ortesis

Prótesis y ortesis

Prótesis de manos, brazos y articulares.


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Robots de rayos X

Guiado seguro y fiable de cables para movimientos circulares pequeños

Las cadenas portacables twisterchain se utilizan en los robots de rayos X de la compañía Buck Engineering & Consulting GmbH. Estas cadenas permiten un guiado seguro y fiable de los cables para aplicaciones con rotaciones superiores a 540 º.

Maquinaria IRM

Componentes no magnéticos para aplicaciones IRM (Imágenes por Resonancia Magnética)

Los cojinetes iglidur® H1 y los sistemas de guiado lineal se utilizan en máquinas IRM al ser inmunes a los procesos de limpieza y esterilización y no presentar ferromagnetismo.

Sillón de terapia

Ángulos pivotantes económicos y resistentes al desgaste

Los cojinetes de iglidur® G son extremadamente robustos y soportan ajustes continuos de los sillones sin ningún problema. La composición de este material hace que no requieran lubricación ni mantenimiento y que sean resistentes a la corrosión.

Equipos

Ahorro de un 93 % en costes y reducción del tiempo de instalación

Los cojinetes metálicos con ejes de acero inoxidable utilizados en este decantador centrífugo incrementan los costes debido al desgaste del material, el mantenimiento y la lubricación. Después de instalar los cojinetes iglidur®, el fabricante ahorró un 93 % en los costes y redujo 10 minutos del tiempo de instalación.


Testado para la compatibilidad con salas blancas y la resistencia al desgaste

Test: compatibilidad con salas blancas

Test: idoneidad para salas blancas

Test: índice de desgaste con movimientos pivotantes

Test: resistencia al desgaste


Productos utilizados a menudo en la industria médica, laboratorios y sistemas de rehabilitación

E2 mini

E2 mini

Fácil de ajustar

Pasos cortos para un funcionamiento silencioso

Resistencia torsional alta

Varias opciones de distribución interior

Cable de sistema de medición

chainflex® CF11.D

Sin paradas no planificadas

Garantía de 36 meses

Resistente al aceite (conforme a DIN EN 50363-10-2)

Cojinete plástico iglidur® G1

Cojinete plástico iglidur® G1

El doble de vida útil con cargas altas

Resistente a temperaturas de hasta 180 ºC a largo plazo

Reducción del 50 % de absorción de humedad

Acoplamiento a presión con hasta 120 ºC

Materiales en barra iglidur® A350

Materiales en barra

Temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC

Cumplimiento de los requisitos de la FDA

Para cargas medias y altas

Libre de lubricación y mantenimiento

Conjuntos de tuerca y husillo
 

Tecnología para husillos

Ahorro de hasta un 40 % en costes

Resistentes a las inclemencias

Silenciosos y con amortiguación de vibraciones gracias al diseño de los dientes

Cálculo online de vida útil

Guías lineales drylin®

Tecnología lineal drylin®

Libres de lubricación y mantenimiento

Libres de corrosión

Resistentes a la suciedad

Limpias e higiénicas

Rodamientos plásticos de bolas

Rodamientos plásticos de bolas xiros®

Ahorro en costes y espacio de instalación

Reducción del espacio de montaje necesario

Ausencia de corrosión

Sin lubricación y un 60% más ligeros

Servicio de impresión 3D

Configurar ruedas

Configure ruedas dentadas online

Simple, rápido y económico

Alta resistencia al desgaste

Listas en 1-3 días

Kit modular robolink®

Kit modular robolink®

Fabricación o compra de robots económicos

Posibilidad de combinar articulaciones robolink® con motores

Enfoque modular

Económico


Más información

Páginas web relacionadas

Prótesis y órtesis

Un 95 % menos desgaste

Deporte, ejercicio y rehabilitación

Ajuste ligero, silencioso y libre de lubricación.