My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Silenciosos y libres de mantenimiento para operaciones de logística continua

El almacenamiento ininterrumpido en la logística es esencial para garantizar la alta velocidad de las cadenas de suministro. Los clientes no quieren esperar innecesariamente por sus productos y, para los fabricantes, una entrega a tiempo es una ventaja competitiva decisiva. La mayoría de procesos se automatizan, especialmente para las grandes operaciones de logística interna. Además de los equipos de manipulación logística, las plataformas elevadoras y los paletizadores, los vehículos de guiado automático (AGV) y los transelevadores mueven palets y cajas de forma autónoma. Los motion plastics o plásticos técnicos para movimiento admiten el funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, ya que no necesitan lubricación y, por lo tanto, tampoco mantenimiento. Además, nuestras cadenas portacables, cables cojinetes y guías lineales contribuyen a reducir el peso y el espacio de instalación necesario, lo que se trata de un aspecto importante, especialmente para los almacenes de gran altura.

Ventajas de los productos igus:

  • Libres de mantenimiento para un funcionamiento 24/7
  • Reducen el peso y el espacio necesario para la instalación
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Montaje simple
  • Envío rápido
  • Cálculo de vida útil
  • Sistemas completos o componentes individuales a partir de 1 unidad


Novedades motion plastics 2020:
lo más destacado en un vídeo de 3 minutos

Cómo mejorar la tecnología y reducir los costes de manipulación de materiales

Por ejemplo, con cadenas portacables mejoradas, nuevas aprobaciones y certificados para cables chainflex y cojinetes híbridos especialmente silenciosos.
 
Encontrará más información sobre estas y otras novedades en nuestro estand de 400 m2. Puede explorarlo virtualmente por su cuenta o con uno de nuestros técnicos. Pida cita ahora para una visita virtual guiada con asesoramiento personalizado:

Reservar un tour virtual


Nuestros productos para la intralogística

Cadena portacables autoglide 5

Cadena portacables con un cordón de acero como modo de guiado

  • Energía, datos, aire y fluidos en un mismo sistema
  • Velocidad de 4 m/s, recorridos de 80 m
  • Un 88 % menos de tiempo de montaje que los sistemas con carril de aluminio

Más información sobre autoglide 5
Cadena portacables guidelite ECO

Carril de guiado vertical para espacios muy reducidos

  • La mejor alternativa a las barras colectoras
  • Muy ligero: fabricado con un robusto material iglidur
  • Muy seguro: sin cables eléctricos desprotegidos
  • Sistema muy económico en cuanto a la adquisición y montaje

Más información sobre guidelite ECO
Cadenas portacables guidelok slimline p y P.S

Carril de guiado vertical

  • Para sistemas suspendidos de hasta 50 m
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • Ahorro de hasta un 80 % en costes y peso

Más información sobre guidelok slimline


Cables chainflex®

Cables para movimiento

  • Desarrollados para cargas extremas
  • Adecuados para radios de curvatura muy pequeños y entornos fríos y abrasivos
  • 36 meses de garantía chainflex

Más información sobre los cables chainflex


Module Connect

Hecho a medida

  • Un módulo de conexión en vez de muchos conectores separados
  • Hasta un 50 % más ligero que los conectores rectangulares convencionales
  • 100 inserts entre los que elegir

Más información sobre Module Connect

Mantenimiento predictivo con plásticos inteligentes

Los smart plastics aumentan la seguridad de su equipo. Los productos inteligentes indican cuándo necesitan mantenimiento durante el funcionamiento y se integran perfectamente en su proceso.
 
Ventajas:

  • Reducción de los costes de mantenimiento y eliminación de las paradas no planificadas
  • Mayor vida útil y mayor eficiencia de la instalación
  • Ahorro de tiempo al detectar más rápidamente las causas de las anomalías
  • Reducción del consumo energético

Más información sobre los smart plastics

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Sistema guidelok slimline P en sistemas de almacenamiento de la empresa SIVAplan GmbH & Co. KG

Tras una fase de prueba, la compañía SIVAplan ha empezado a utilizar el nuevo sistema guidelok de igus® para la producción en serie

La compañía SIVAplan GmBh & Co. KG, especializada en sistemas de almacenamiento y transporte, confía en las cadenas portacables de igus® por su ligereza y el tiempo que ahorran durante el montaje. SIVAplan solicitó el sistema de suministro guidelok slimline P como un sistema de cadena portacables confeccionado. Por lo tanto, las cadenas portacables se suministraron listas para instalar y equipadas con cables chainflex de larga vida útil. De esta forma, se ahorró mucho tiempo al no tener que insertar los cables en la cadena portacables y probarlos después.

Sistemas de almacenamiento y recuperación de DEMATIC con carriles guidelok de igus®

Guiado de cables en vertical para sistemas de almacenamiento y recuperación con altas velocidades de DEMATIC

DEMATIC es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para la automatización en logística y utiliza los carriles de guiado guidelok para el suministro continuo de energía y datos en su sistema de almacenaje de piezas pequeñas RapidStore ML20. El carril de guiado igus de este sistema está diseñado para guiar los cables en vertical a través de largas distancias y a altas velocidades. El equipo alcanza una velocidad de hasta 5 m/s a una altura de hasta 20 m.


Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y robustez en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®, el más grande del sector. Por esta razón, la vida útil de los productos puede determinarse con precisión.
 
A petición de los clientes, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los componentes en condiciones especiales.

Más información

Más información

Folleto de manipulación de materiales

Folleto: soluciones de igus® para la manipulación de materiales, almacenamientos automatizados, la logística y los sistemas de transporte

Servicio de montaje igus

Ahorre tiempo y costes en el mantenimiento y montaje de su cadena portacables

Encuentre el producto adecuado y calcule su vida útil

Configure rápida y fácilmente el componente adecuado y calcule su vida útil


Esto también le podría interesar



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h