¿Qué es una máquina herramienta? El torneado, fresado, taladrado y rectificado se encuentran entre las tecnologías más importantes para la fabricación de máquinas herramienta. La máquina herramienta es la madre de todas las máquinas y la base de la fabricación de coches o smartphones. La estructura de una máquina herramienta puede ser muy compleja, desde el torno, la máquina CNC y el centro de mecanizado hasta la línea de producción automatizada. El objetivo es producir piezas complejas con la ayuda de herramientas. Las posibilidades de utilizar plásticos para movimiento de igus aumentan a medida que aumenta el grado de automatización. En una máquina herramienta se pueden utilizar todas las líneas de productos, desde las cadenas portacables hasta los cables chainflex resistentes a la flexión y los cojinetes libres de lubricación. El proyecto de la Industria 4.0 para el futuro está tomando una forma cada vez más concreta. Gracias a los smart plastics de igus, la máquina herramienta 4.0 se está convirtiendo en una realidad para los fabricantes de este tipo de maquinaria. Los objetivos siempre son reducir los costes y mejorar la tecnología.
Reduzca los costes y mejore su tecnología con cadenas portacables mejoradas, nuevas aprobaciones y certificados para los cables chainflex y cojinetes híbridos extremadamente silenciosos.
Encontrará más información sobre estas y otras innovaciones de productos en nuestro estand con una superficie de 400 m2. Puede explorarlo virtualmente por su cuenta o con uno de nuestros técnicos. Pida una cita para una visita virtual guiada con asesoramiento personalizado:
▲ Mejora tecnológica
Apertura y cierre sin necesidad de herramientas
15% más fuerza de tracción y 10% menos peso que el sistema E4.1
40% menos tiempo de montaje comparado con el sistema de cadena portacables E4.1
▲ Mejora tecnológica
Un cable para todos los mercados importantes
Proporciona confianza en el proceso de diseño
Sin duplicado de stock
Sin costes adicionales de derechos de aduana
▲ Mejora tecnológica
Llenado fácil, diseño intuitivo
Sistema modular flexible con elementos apilables
50% menos tiempo de montaje que las abrazaderas chainfix convencionales y los peines de fijación
¿Tiene curiosidad por conocer más innovaciones?Aquí encontrará un resumen de todas las novedades y el estand de la feria virtual
Las cadenas portacables y los cojinetes de fricción inteligentes predicen cuándo deben sustituirse durante su funcionamiento y van actualizando los datos de forma autónoma.
Ventajas:
Difícilmente existe otro sector en el que la seguridad sea tan importante como en el sector de la automoción. Vehículos enteros o incluso componentes individuales como los motores pasan por líneas de producción con un alto grado de automatización. Si la producción se detiene, rápidamente lleva a costosas pérdidas. Por lo tanto, es importante que los fabricantes y proveedores de vehículos puedan confiar en los componentes a prueba de fallos. Un fabricante de motores austríaco confía en los smart plastics de igus. Los sensores miden el desgaste durante el funcionamiento y notifican al usuario con suficiente antelación para planificar una reparación o sustitución.
Los requisitos relativos a los sistemas de suministro de energía en la construcción de máquinas herramienta son altos. Estos están expuestos a duras condiciones, especialmente en el espacio de trabajo. En estos entornos, el uso de tubos portacables de polímero se compensa rápidamente. Estos sistemas de guiado son resistentes a la temperatura, soportan las virutas suspendidas y contribuyen a evitar las paradas no planificadas de la máquina. «Involucramos a la mayoría de nuestros proveedores en una fase temprana de nuestros desarrollos», afirma Mario Chemnitz, director de obra de la empresa Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, situada en la ciudad con el mismo nombre, Chemnitz.
En las máquinas herramienta, las vibraciones pueden causar que las máquinas no funcionen con precisión, disminuyendo la calidad de las piezas de trabajo y aumentando el desgaste de los componentes de la máquina. Las cadenas portacables, el «cordón umbilical» de la máquina herramienta moderna, son la solución a este problema. Para mejorar su funcionamiento, se requieren soluciones innovadoras...
Todos nuestros productos se testan en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector, bajo unas condiciones de desgaste y durabilidad reales. Esto nos permite determinar con precisión la vida útil de los productos.
A petición del cliente, igus® también realiza pruebas individuales para comprobar el uso de los productos bajo las condiciones de funcionamiento que especifique el usuario.
¿Qué sistemas ofrece igus para el eje X de la máquina herramienta? ¿Qué cadena portacables puede usar para ahorrar tiempo de montaje? Encontrará las respuestas a estas y muchas más preguntas sobre máquinas herramienta en el blog de igus.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h