Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Präzision spielt in der Glasindustrie eine wichtige Rolle, da beispielsweise Zu- oder Ausschnitte meist durch individuelle Kundenwünsche millimetergenaue Arbeit erfordern. Bei Glaszuschnitten für Tische, Spiegel oder Türen kommt es häufig zu scharfen Kanten. Über einen Schleif- und Polierprozess werden die Kanten bearbeitet, sodass das Verletzungsrisiko minimiert wird. Ob nun im Bereich der Oberflächen-, Füge- und Verformungstechnik bis hin zur Handhabung: igus® hat mit seinen e-kettensystemen®, chainflex Leitungen für Bewegung und Gleitlagern aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen stets die ideale Lösungen für individuelle Anwendungsfälle in der Glasindustrie parat. Die sichere Energiezuführung sorgt zudem für langfristige Kostenersparnisse durch verkürzte Montage- und Wartungszeiten.
▲ Tech up
20% mehr Zusatzlast durch vertikal und horizontal angeordnete Anschläge
Auch als komplett geschlossenes e-rohr erhältlich.
Öffnungssteg mit Verschlusslaschen für werkzeugloses Öffnen und Schließen
10% weniger Gewicht durch Materialaussparungen
▲ Tech up
Bis zu 30 % größere Gleitflächen für längere Lebensdauer im gleitenden Betrieb
Auch als geschlossenes e-rohr erhältlich
Vereinfachte Montage der Innenaufteilung
36 Monate Garantie
▲ Tech up
Eine Leitung für alle wichtigen Märkte
Planungssicherheit für die Konstruktion
Keine doppelte Lagerhaltung
Keine Zusatzkosten beim Zoll
▲ Tech up
Bauteile sekundenschnell konfigurieren, kalkulieren
und mit wenigen Klicks bestellen
Spart unnötige Wartezeiten und Kosten
Kaufentscheidungen schnell treffen
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Diese roboterähnliche Anwendung nutzt das System triflex® von igus®, um aus der Formgebung kommende Glasprodukte mit einer Temperatur von ca. 500° C in einen Kühlofen zu schieben.
Diese Anlage macht es, als einzige weltweit, möglich zwölf Meter Glas zu verarbeiten und gleichzeitig höchste Produktivität zu gewährleisten.
Portable Laser-Gravurmaschinen der Cerion GmbH finden sich rund um den Globus wieder. Ob Paris, Rom, London oder die arabischen Emirate - wartungsfreie und kostengünstige igus® Komponenten dürfen nicht fehlen.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.