My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Plásticos de alto rendimiento hechos a medida para vehículos industriales

Los fallos, las reparaciones y las paradas de los vehículos industriales por cuestiones de mantenimiento suponen una molestia y generan costes adicionales cuando la maquinaria queda fuera de servicio. Por este motivo, es necesario disponer de componentes robustos y seguros que no produzcan paradas no planificadas y reduzcan los costes innecesarios. Tanto para cojinetes sometidos a altas cargas (hasta 250 MPa) como para cables con radios de curvatura muy reducidos, igus® dispone de soluciones prácticamente libres de mantenimiento y con una larga vida útil para vehículos industriales como carretillas elevadoras, tractores industriales o vehículos autónomos. En muchas aplicaciones, los cojinetes metálicos y los sistemas de guiado de recirculación de bolas se pueden reemplazar por cojinetes plásticos y guías lineales libres de lubricación. Le mostramos como mejorar tecnológicamente y ahorrar costes al mismo tiempo.
 
Contactar con un experto
 


Cabina de un vehículo industrial con productos igus®

Soluciones igus® en cabinas de vehículos industriales

1

Ajuste de retrovisores: coeficientes de fricción y desgaste reducidos con los cojinetes iglidur® J

2

Ajuste de pantallas: posicionamiento flexible y fácil con los carros guía drylin® W

3

Ajuste del sistema de dirección: alta resistencia a la suciedad con los cojinetes iglidur® G

4

Conexión de la válvula hidráulica: compensación de errores de alineación bielas igubal®

5

Mecanismo de pedales: con los cojinetes con precarga y sin holgura iglidur® JVSM

6

Ajuste de reposabrazos: funcionamiento simple y sin lubricación con las guías lineales drylin® W

7

Reglaje eléctrico del asiento: suministro de energía fiable con cadenas portacables E2 y cables flexibles chainflex®


Configurables y con la vida útil calculable online

Cables flexibles chainflex®

Cables flexibles chainflex®

Garantía de 36 meses

Confeccionados o sin confeccionar

Fabricados para aplicaciones en movimiento

Vida útil predecible

iglidur® Q2

Cojinetes iglidur®

Para entornos exigentes y larga vida útil

Resistentes al desgaste y dimensionalmente estables con cargas altas

No requieren lubricantes adicionales

Libres de mantenimiento

Guía lineal drylin® N

drylin® N

Diseño compacto

Con precarga de muelle para holguras variables en raíles

Sin traqueteos y ajustables con precisión

Sin efecto «stick-slip»

» Comprar ahora

Distintos cojinetes de igus® hechos a medida para sus necesidades específicas

Su componente realizado con la forma, cantidad y material que desee

Las soluciones individuales, así como las piezas estándar, forman parte de la gama de productos de igus®. Nuestros expertos eligen el proceso de fabricación y el material del componente según sus necesidades. El material adecuado para sus objetivos se selecciona entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste y que no necesitan mantenimiento.
 


Testados en el laboratorio de pruebas de igus® con aplicaciones reales

Un vistazo al laboratorio de pruebas de cables flexibles chainflex® y cadenas portacablesEche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas de cables chainflex® y cadenas portacables, donde los productos se someten a tests y 10 mil millones de ciclos anualmente.
Un vistazo al laboratorio de pruebas dry-tech®Los cojinetes plásticos iglidur® y las guías lineales drylin® se someten a pruebas de ácido en el laboratorio de pruebas de productos plásticos más grande del sector.
Test de vibraciónEn esta prueba, las cadenas portacables se someten a vibraciones de entre 30 y 60 Hz.
Test de resistencia en una pala cargadora frontalCojinetes plásticos en una prueba de alta resistencia con una carga máxima de 500 kg.
» Más información

Productos igus® utilizados con éxito en vehículos industriales

Soluciones de guiado lineal para sistemas de conducción autónoma: drylin® ZLW

La alta fiabilidad y la no necesidad de mantenimiento son esenciales en los transportes de conducción autónoma, ya que a menudo se utilizan sin descanso, por lo que deben ser flexibles y eficaces. Las soluciones igus® libres de mantenimiento no solo reducen costes en la adquisición y en el funcionamiento, sino que también incrementan la disponibilidad de la maquinaria, como es el caso de Knapp.

DTS de Knapp con los módulos lineales con correa dentada drylin® ZLW en la plataforma elevadora
DTS con cojinetes de fricción iglidur® en mesas de elevación por tijera

plataforma elevadora de tijera DTS, sin mantenimiento

Los cojinetes de fricción iglidur® pueden utilizarse, por ejemplo, en plataformas elevadoras de tijera de conducción autónoma. Los platos giratorios de polímero contienen lubricantes sólidos, que eliminan la necesidad de una lubricación adicional. Lo que reduce el mantenimiento necesario.  

DTS con husillo dryspin®

El dispositivo elevador puede ajustarse de manera fácil y silenciosa

Gracias a los husillos dryspin®, es posible ajustar de manera fácil y silenciosa los dispositivos elevadores en los sistemas de conducción autónoma. Tenemos a su disposición husillos fabricados en una amplia variedad de materiales, entre los que se encuentran los realizados con polímeros de alta calidad.

Platos giratorios iglidur® PRT en una unidad rotatoria

Que le proporciona rigidez torsional y moduralidad

Los platos giratorios iglidur® PRT se usan en la unidad rotatoria de los sistemas de transporte sin conductor. Estos platos le aseguran rigidez torsional y moduralidad. Además, se caracterizan por no necesitar mantenimiento, ser compactos y ligeros.

Rodillo guía con un cable flexible chainflex® en un mecanismo de elevación

Cables guiados con rodillos guía

La empresa Still utiliza cables flexibles chainflex® guiados a una altura de 12 metros con la ayuda de rodillos guía. Su diseño específico que lo dota de una extrema resistencia al desgaste y su capacidad para soportar radios de curvatura muy reducidos, evitan la formación de tirabuzones.

Carretilla elevadora con cojinetes iglidur® en un mecanismo de elevación

Reducción de costes de mantenimiento y paradas no planificadas

En un mecanismo de elevación, la suciedad puede acumularse en los cojinetes con lubricación y causar paradas no planificadas de forma continua. Desde que en aplicaciones para cargas altas se utilizan cojinetes iglidur® libres de mantenimiento, los costes de mantenimiento y las paradas no planificadas se han reducido.

Cabina con la tecnología lineal drylin® en la puerta deslizante

Tecnología lineal para condiciones de trabajo duras

Las guías convencionales normalmente se atascan debido a la suciedad, los impactos y las vibraciones. Por esta razón, la empresa Lochmann Cabine S. L. empezó a utilizar componentes de la tecnología lineal drylin® en puertas deslizantes, que absorben golpes y vibraciones, y también funcionan de forma fiable en entornos con suciedad.

Asiento con una cadena portacables

Menos desgaste del cable gracias a la cadena portacables

Los sistemas de suministro de energía de igus® se caracterizan por una larga vida útil y un guiado seguro de los cables. Por este motivo, se utilizan para sistemas de los asientos y garantizan una larga vida útil de los cables, incluso en aplicaciones con los espacios de instalación más pequeños.

Cables especiales chainflex® para cámaras y monitores

Transmisión de datos perfecta con 2.800 N

Para transmitir datos a cámaras y monitores en vehículos industriales, igus® desarrolló unos cables especiales chainflex® que se caracterizan por presentar un funcionamiento perfecto ante fuerzas de tensión de 2.800 N. Además, son retardantes de llama y resistentes al aceite y a los rayos ultravioleta.

Materiales en barra iglidur® en horquillas

Sin costes de mantenimiento ni lubricación

Los materiales en barra iglidur® eliminan la necesidad de lubricación de la suspensión de las horquillas. Como el material tiene unos coeficientes de fricción excelentes, las horquillas pueden moverse perfectamente. Además, se eliminan las paradas no planificadas y los costes derivados de la lubricación.


Caja de muestras para vehículos industriales

¡Tenemos una caja de muestras gratuita para usted!

Compruebe de primera mano la excelente calidad de nuestros productos. La caja de muestras para vehículos industriales contiene los productos iglidur® más importantes para este sector, así como información sobre sus aplicaciones en carretillas de elevación y vehículos parecidos.
 
¡Pida sahora una caja de muestras gratuita!

 


Más información

i

Contacte con nosotros

¿Tiene alguna duda o le gustaría solicitar más información sobre plásticos de alto rendimiento igus® en vehículos industriales? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
 
¡Contacte con un experto!
 


Esto también le podría interesar


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h