My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
Reduzca los costes y mejore su tecnología
Plásticos en movimiento para
la tecnología de fluidos

Rodamientos de plástico de igus® sin lubricación ni mantenimiento para la tecnología de fluidos

Los componentes hidráulicos y neumáticos proporcionan fuerza, precisión, velocidad y dinamismo a las máquinas. Por lo tanto, las exigencias para los componentes instalados en las máquinas son muy altas. Los posibles usos de los cojinetes de fricción iglidur, los cojinetes articulados igubal y las guías lineales o los conjuntos de tuerca y husillo drylin en el campo de los fluidos están aumentando constantemente. Estos elementos también demuestran su valor en válvulas y conexiones hidráulicas. Desde simples movimientos lineales hasta rápidas aplicaciones rotativas, ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión, a la temperatura y a los productos químicos, así como un funcionamiento en seco libre de mantenimiento.


Novedades primavera 2020


Conjuntos de tuerca y husillo dryspin con nuevos pasos

Nuevos pasos para conjuntos de tuerca y husillo

▲ Mejora tecnológica

Una eficiencia hasta 2,5 veces mayor gracias a un paso de rosca optimizado

▼ Reducción de costes

Hasta un 30% más de vida útil gracias a la simetría de la rosca

Alternativa económica a los husillos a bolas

Más información sobre los nuevos tamaños dryspin
Material de revestimiento iglidur IC-05

Polímeros de alto rendimiento para pulverización

▲ Mejora tecnológica

Alta resistencia al desgaste

Cumplimiento de los requisitos de la FDA y el reglamento EU10/2011

▼ Reducción de costes

Recubrimiento y protección fácil de superficies metálicas en espacios de montaje muy reducidos


Más información sobre iglidur IC-05
Cojinete de fricción iglidur® E

De larga duración en ejes de aluminio

▲ Mejora tecnológica

Material muy duradero y extremadamente resistente al desgaste

Coeficiente de fricción muy reducido

▼ Reducción de costes

Libre de mantenimiento y económico

Vida útil más larga que Iglidur J


Más información sobre los cojinetes de fricción iglidur® E

Uso de nuestros clientes de los plásticos de alto rendimiento igus®


Productos plásticos igus® para la tecnología de fluidos

Cojinetes de fricción iglidur® L250

Cojinetes de fricción iglidur®

  • No necesitan lubricación
  • Bajo mantenimiento
  • Larga vida útil
  • Económicos
  • Disponibles en diferentes materiales y formas 

Aro de pistón iglidur® H370

Aros de pistón iglidur

  • No necesitan lubricación
  • Bajo mantenimiento
  • Más resistentes al desgaste que las tiras de PTFE
  • Montaje simplificado
  • Disponibles en diferentes materiales

Conjunto de tuerca y husillo helicoidal dryspin®

Conjunto de tuerca y husillo dryspin®

  • Con rosca métrica , helicoidal o  trapezoidal 
  • Con rosca izquierda-derecha, rosca a derechas o a izquierdas
  • Funcionamiento silencioso y sin lubricación
  • Resistencia a entornos exigentes
  • Disponible en diferentes materiales. 


Testadas en el laboratorio de pruebas igus® bajo condiciones reales


Caja de muestras iglidur gratuita

¡Tenemos una caja de muestras gratuita para usted!

Todo sobre la tecnología de fluidos

Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos. Contenido de la caja «iglidur funciona»:

  • Un total de 39 cojinetes de fricción de los principales materiales iglidur® 
  • Plantillas para encontrar el material óptimo para su aplicación
  • El catálogo de cojinetes de fricción de polímeros iglidur para saber más sobre estos productos

Pedir una caja de muestras

Más información


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h